17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

ガス検知管 101 ガソリン 101シリーズ

ガス検知管 101 ガソリン 101シリーズ
通常単価(税別)
13,20723,639
税込単価
14,52826,003
通常出荷日:16日目~20日目
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

商品詳細種別

最小発注数量
ガソリン 試験成績書付
1個
ガソリン トレーサビリティ体系図付
1個
ガソリン トレーサビリティ体系図+試験成績書付
1個
ガソリン 校正証明書(試験成績書付)付
1個
ガソリン 校正証明書(試験成績書付)+トレーサビリティ体系図付
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,207
( 14,528 )
20日目
13,207
( 14,528 )
16日目
17,852
( 19,637 )
20日目
17,852
( 19,637 )
20日目
23,639
( 26,003 )
20日目

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ガス検知管 101 ガソリン 101シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ガス検知管 101 ガソリン 101シリーズ
ガス検知管 121 ペンゼン 121シリーズ
ガス検知管 163 エチレンオキシド 163シリーズ
ガス検知管 100A LPガス 100シリーズ
ガス検知管 121L ペンゼン 121シリーズ
ガス検知管 163L エチレンオキシド 163シリーズ
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格13,207-13,207 -13,834 -13,834 -13,207 -13,207 -
通常出荷日16日目〜16日目〜16日目〜16日目〜16日目〜16日目〜
検知管名101 ガソリン121 ペンゼン163 エチレンオキシド100A LPガス121L ペンゼン163L エチレンオキシド
測定ガス名①イソオクタン、測定範囲:0.027~0.54%、標準吸引回数(n):1、特記事項:換算係数使用a-ピネン、測定範囲:95~1140ppm、標準吸引回数(n):3、特記事項:換算係数使用1,4-ジオキサン、測定範囲:0.1~6.0%、標準吸引回数(n):1、特記事項:換算係数使用LPガス、測定範囲:0.02~0.8%、標準吸引回数(n):1ベンゼン、測定範囲:0.1~65ppm、標準吸引回数(n):5、特記事項:作業環境測定基準エチレンオキシド、測定範囲:0.4~350ppm、標準吸引回数(n):2
測定ガス名②オクタン、測定範囲:0.036~0.72%、標準吸引回数(n):1、特記事項:換算係数使用ジイソブチレン、測定範囲:45~540ppm、標準吸引回数(n):1、特記事項:換算係数使用エチレンオキシド、測定範囲:0.05~3.0%、標準吸引回数(n):1キシレン、測定範囲:0.1~1.2%、標準吸引回数(n):2、特記事項:換算スケールを使用ヨウ化メチル、測定範囲:0.32~32ppm、標準吸引回数(n):5、特記事項:換算係数使用エピクロロヒドリン、測定範囲:1.2~120ppm、標準吸引回数(n):2、特記事項:換算係数使用
測定ガス名③ヘプタン、測定範囲:0.015~1.2%、標準吸引回数(n):1、特記事項:換算係数使用ベンゼン、測定範囲:2.5~120ppm、標準吸引回数(n):2プロピレンオキシド、測定範囲:0.065~3;9%、標準吸引回数(n):1、特記事項:換算係数使用プロピレン、測定範囲:0.02~0.8%、標準吸引回数(n):1、特記事項:換算係数使用ヨウ化メチレン、測定範囲:0.22~22ppm、標準吸引回数(n):5、特記事項:換算係数使用プロピレンオキシド、測定範囲:1~100ppm、標準吸引回数(n):1、特記事項:換算係数使用
測定回数10回(1箱あたり)10回(1箱あたり)10回(1箱あたり)10回(1箱あたり)5回(1箱あたり)5回(1箱あたり)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

検知管カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト