17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ガス検知管 3L アンモニア 3Lシリーズ

ガス検知管 3L アンモニア 3Lシリーズ
通常単価(税別)
13,20723,639
税込単価
14,52826,003
通常出荷日:16日目~20日目
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

商品詳細種別

最小発注数量
アンモニア 試験成績書付
1個
アンモニア トレーサビリティ体系図付
1個
アンモニア トレーサビリティ体系図+試験成績書付
1個
アンモニア 校正証明書(試験成績書付)付
1個
アンモニア 校正証明書(試験成績書付)+トレーサビリティ体系図付
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,207
( 14,528 )
20日目
13,207
( 14,528 )
16日目
17,852
( 19,637 )
20日目
17,852
( 19,637 )
20日目
23,639
( 26,003 )
20日目

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ガス検知管 3L アンモニア 3Lシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ガス検知管 3L アンモニア 3Lシリーズ
ガス検知管 3La アンモニア
ガス検知管 3HM アンモニア 3HMシリーズ
ガス検知管 174L 1,3-ブタジエン 174シリーズ
ガス検知管 電動吸引式(悪臭用) 3S アンモニア
ガス検知管 2L 二酸化炭素 2Lシリーズ
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格13,207-13,207 -13,207 -13,834 -4,405 -13,207 -
通常出荷日16日目〜16日目〜16日目〜16日目〜4日目〜16日目〜
測定ガス名アンモニア、測定範囲:0.5~78ppm、標準吸引回数(n):1アンモニア、測定範囲:2.5~200ppm、標準吸引回数(n):1アンモニア、測定範囲:0.05~3.52%、標準吸引回数(n):11,3-ブタジエン、測定範囲:2.5~100ppm、標準吸引回数(n):4アンモニア、測定範囲:0.5~5ppm二酸化炭素、測定範囲:0.13~6.0%、標準吸引回数(n):1
検知管名3L アンモニア3La アンモニア3HM アンモニア174L 1,3-ブタジエン3S アンモニア2L 二酸化炭素
測定回数10回(1箱あたり)10回(1箱あたり)10回(1箱あたり)10回(1箱あたり)10回(1箱あたり)10回(1箱あたり)
有効期限(年)333333

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

検知管カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト