17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

パッシブドジチューブ 5D 二酸化イオウ 5Dシリーズ【1~10個入り】

パッシブドジチューブ 5D 二酸化イオウ 5Dシリーズ
通常単価(税別)
4,89024,902
税込単価
5,37927,392
通常出荷日:4日目~20日目
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

目盛範囲

(ppm・hr)

商品詳細種別

最小発注数量
2~100
二酸化イオウ
1パック

10個入り

-
二酸化イオウ 試験成績書付
1個
-
二酸化イオウ トレーサビリティ体系図付
1個
-
二酸化イオウ トレーサビリティ体系図+試験成績書付
1個
-
二酸化イオウ 校正証明書(試験成績書付)付
1個
-
二酸化イオウ 校正証明書(試験成績書付)+トレーサビリティ体系図付
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,890
( 5,379 )
4日目
14,522
( 15,974 )
20日目
14,522
( 15,974 )
16日目
19,162
( 21,078 )
20日目
19,162
( 21,078 )
20日目
24,902
( 27,392 )
20日目
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

パッシブドジチューブ 5D 二酸化イオウ 5Dシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パッシブドジチューブ 5D 二酸化イオウ 5Dシリーズ
パッシブドジチューブ 2D 二酸化炭素 2Dシリーズ
パッシブドジチューブ 9D 二酸化窒素 9Dシリーズ
パッシブドジチューブ 1D 一酸化炭素 1Dシリーズ
パッシブドジチューブ 8D 塩素 8Dシリーズ
パッシブドジチューブ 4D 硫化水素 4Dシリーズ
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格4,890-14,522 -4,890 -4,890 -4,890 -4,890 -
通常出荷日4日目〜16日目〜16日目〜13日目〜4日目〜4日目〜
測定ガス名二酸化イオウ、測定範囲:0.2~100ppm、測定時間(hr):1~10二酸化炭素、測定範囲:0.02~12%、測定時間(hr):0.5~10二酸化窒素、測定範囲:0.1~30ppm、測定時間(hr):1~10一酸化炭素、測定範囲:1.04~2000ppm、測定時間(hr):0.5~48塩素、測定範囲:0.08~100ppm、測定時間(hr):0.5~24硫化水素、測定範囲:0.2~200ppm、測定時間(hr):1~48
検知管名5D 二酸化イオウ2D 二酸化炭素9D 二酸化窒素1D 一酸化炭素8D 塩素4D 硫化水素
測定回数10回(1箱あたり)10回(1箱あたり)10回(1箱あたり)10回(1箱あたり)10回(1箱あたり)10回(1箱あたり)
入数1箱(10本入)1箱(10本入)1箱(10本入)1箱(10本入)1箱(10本入)1箱(10本入)
有効期限(年)321(要冷蔵)223

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

検知管カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト