17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

パッシブドジチューブ 3DL アンモニア 3DLシリーズ【1~10個入り】

パッシブドジチューブ 3DL アンモニア 3DLシリーズ
通常単価(税別)
4,89024,902
税込単価
5,37927,392
通常出荷日:4日目~20日目
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

測定ガス名

測定ガス名①

測定ガス名②

測定ガス名③

目盛範囲

(ppm・hr)

商品詳細種別

最小発注数量
アンモニア、測定範囲:0.1~10ppm、測定時間(hr):1~10
-
-
-
1~10
アンモニア
1パック

10個入り

-
アンモニア、測定範囲:0.1~10ppm、測定時間(hr):1~10
トリメチルアミン、測定範囲:0.23~23ppm、測定時間(hr):1~10、特記事項:換算係数使用
メチルアミン、測定範囲:0.19~19ppm、測定時間(hr):1~10、特記事項:換算係数使用
-
アンモニア 試験成績書付
1個
-
アンモニア、測定範囲:0.1~10ppm、測定時間(hr):1~10
トリメチルアミン、測定範囲:0.23~23ppm、測定時間(hr):1~10、特記事項:換算係数使用
メチルアミン、測定範囲:0.19~19ppm、測定時間(hr):1~10、特記事項:換算係数使用
-
アンモニア トレーサビリティ体系図付
1個
-
アンモニア、測定範囲:0.1~10ppm、測定時間(hr):1~10
トリメチルアミン、測定範囲:0.23~23ppm、測定時間(hr):1~10、特記事項:換算係数使用
メチルアミン、測定範囲:0.19~19ppm、測定時間(hr):1~10、特記事項:換算係数使用
-
アンモニア トレーサビリティ体系図+試験成績書付
1個
-
アンモニア、測定範囲:0.1~10ppm、測定時間(hr):1~10
トリメチルアミン、測定範囲:0.23~23ppm、測定時間(hr):1~10、特記事項:換算係数使用
メチルアミン、測定範囲:0.19~19ppm、測定時間(hr):1~10、特記事項:換算係数使用
-
アンモニア 校正証明書(試験成績書付)付
1個
-
アンモニア、測定範囲:0.1~10ppm、測定時間(hr):1~10
トリメチルアミン、測定範囲:0.23~23ppm、測定時間(hr):1~10、特記事項:換算係数使用
メチルアミン、測定範囲:0.19~19ppm、測定時間(hr):1~10、特記事項:換算係数使用
-
アンモニア 校正証明書(試験成績書付)+トレーサビリティ体系図付
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,890
( 5,379 )
4日目
14,522
( 15,974 )
20日目
14,522
( 15,974 )
16日目
19,162
( 21,078 )
20日目
19,162
( 21,078 )
20日目
24,902
( 27,392 )
20日目

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

パッシブドジチューブ 3DL アンモニア 3DLシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パッシブドジチューブ 3DL アンモニア 3DLシリーズ
パッシブドジチューブ 1DL 一酸化炭素 1DLシリーズ
パッシブドジチューブ 9DL 二酸化窒素 9DLシリーズ
パッシブドジチューブ 174D 1,3-ブタジエン 174シリーズ
パッシブドジチューブ 132D トリクロロエチレン 132シリーズ
パッシブドジチューブ 133D テトラクロロエチレン 133シリーズ
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格4,890-4,890 -4,890 -4,8904,8904,890 -
通常出荷日4日目〜16日目〜16日目〜13日目16日目11日目〜
検知管名3DL アンモニア1DL 一酸化炭素9DL 二酸化窒素174D 1,3-ブタジエン132D トリクロロエチレン133D テトラクロロエチレン
測定回数10回(1箱あたり)10回(1箱あたり)10回(1箱あたり)10回(1箱あたり)10回(1箱あたり)10回(1箱あたり)
入数1箱(10本入)1箱(10本入)1箱(10本入)1箱(10本入)1箱(10本入)1箱(10本入)
有効期限(年)22(要冷蔵)1(要冷蔵)21(要冷蔵)1(要冷蔵)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

検知管カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト