17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

ガス検知管 233 クロロピクリン 233シリーズ

ガス検知管 233 クロロピクリン 233シリーズ
通常単価(税別)
14,17824,557
税込単価
15,59627,013
通常出荷日:16日目~20日目
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

商品詳細種別

最小発注数量
クロロピクリン 試験成績書付
1個
クロロピクリン トレーサビリティ体系図付
1個
クロロピクリン トレーサビリティ体系図+試験成績書付
1個
クロロピクリン 校正証明書(試験成績書付)付
1個
クロロピクリン 校正証明書(試験成績書付)+トレーサビリティ体系図付
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,178
( 15,596 )
20日目
14,178
( 15,596 )
16日目
18,770
( 20,647 )
20日目
18,770
( 20,647 )
20日目
24,557
( 27,013 )
20日目

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ガス検知管 233 クロロピクリン 233シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ガス検知管 233 クロロピクリン 233シリーズ
ガス検知管 232 1,2-ジクロロエタン 232シリーズ
フッ化スルフリル用パイロチューブ 231
ガス検知管 121S ベンゼン 121シリーズ
ガス検知管 132L トリクロロエチレン 132シリーズ
ガス検知管 2L 二酸化炭素 2Lシリーズ
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格14,178-13,834 -4,342 -13,834 -13,551 -13,207 -
通常出荷日16日目〜16日目〜16日目〜16日目〜16日目〜16日目〜
測定範囲(ppm)0.045-221-391-20---
測定項目クロロピクリン1,2-ジクロロエタンフッ化スルフリル---
測定回数5回(1箱あたり)5回(1箱あたり)4回(1箱あたり)5回(1箱あたり)10回(1箱あたり)10回(1箱あたり)
目盛範囲(ppm)0.1-101-15----
有効期限(年)1年1年-32(要冷蔵)3

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

検知管カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト