17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

軽中量ラック H1200mm 天地3段 ホワイトグレー TSシリーズ

軽中量ラック H1200mm 天地3段 ホワイトグレー TSシリーズ

  • 商品タイプ
    中量タイプ(200Kg~500Kg)
  • 天地棚段数 (段)
    3
  • 高さ (mm)
    1200
  • 均等積載量 (kg/段)
    200
  • ホワイトグレー
  • 補足
    50mmピッチで棚板調整可能です。

ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。
未確定 24 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 連結タイプ

  • 間口(mm)

  • 奥行(mm)

  • 重量(kg)

  • ラック外寸

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内
    • 10日以内

型番リスト

表示件数

連結タイプ

間口

(mm)

奥行

(mm)

重量(kg)

ラック外寸

最小発注数量
単体型
900
300
22
高さ(H)1203mm×間口(W)900mm×奥行(D)303mm
1個
単体型
900
450
26
高さ(H)1203mm×間口(W)900mm×奥行(D)453mm
1個
単体型
900
600
29
高さ(H)1203mm×間口(W)900mm×奥行(D)603mm
1個
単体型
1200
300
26
高さ(H)1203mm×間口(W)1200mm×奥行(D)303mm
1個
単体型
1200
450
30
高さ(H)1203mm×間口(W)1200mm×奥行(D)453mm
1個
単体型
1200
600
35
高さ(H)1203mm×間口(W)1200mm×奥行(D)603mm
1個
単体型
1500
300
30
高さ(H)1203mm×間口(W)1500mm×奥行(D)303mm
1個
単体型
1500
450
35
高さ(H)1203mm×間口(W)1500mm×奥行(D)453mm
1個
単体型
1500
600
43
高さ(H)1203mm×間口(W)1500mm×奥行(D)603mm
1個
単体型
1800
300
35
高さ(H)1203mm×間口(W)1800mm×奥行(D)303mm
1個
単体型
1800
450
40
高さ(H)1203mm×間口(W)1800mm×奥行(D)453mm
1個
単体型
1800
600
50
高さ(H)1203mm×間口(W)1800mm×奥行(D)603mm
1個
連結型追加(2本支柱)
900
300
18
高さ(H)1203mm×間口(W)900mm×奥行(D)303mm
1個
連結型追加(2本支柱)
900
450
22
高さ(H)1203mm×間口(W)900mm×奥行(D)453mm
1個
連結型追加(2本支柱)
900
600
25
高さ(H)1203mm×間口(W)900mm×奥行(D)603mm
1個
連結型追加(2本支柱)
1200
300
22
高さ(H)1203mm×間口(W)1200mm×奥行(D)303mm
1個
連結型追加(2本支柱)
1200
450
27
高さ(H)1203mm×間口(W)1200mm×奥行(D)453mm
1個
連結型追加(2本支柱)
1200
600
31
高さ(H)1203mm×間口(W)1200mm×奥行(D)603mm
1個
連結型追加(2本支柱)
1500
300
27
高さ(H)1203mm×間口(W)1500mm×奥行(D)303mm
1個
連結型追加(2本支柱)
1500
450
31
高さ(H)1203mm×間口(W)1500mm×奥行(D)453mm
1個
連結型追加(2本支柱)
1500
600
39
高さ(H)1203mm×間口(W)1500mm×奥行(D)603mm
1個
連結型追加(2本支柱)
1800
300
31
高さ(H)1203mm×間口(W)1800mm×奥行(D)303mm
1個
連結型追加(2本支柱)
1800
450
36
高さ(H)1203mm×間口(W)1800mm×奥行(D)453mm
1個
連結型追加(2本支柱)
1800
600
46
高さ(H)1203mm×間口(W)1800mm×奥行(D)603mm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,336
( 14,670 )
10日目
14,526
( 15,979 )
8日目
16,530
( 18,183 )
8日目
15,309
( 16,840 )
8日目
16,932
( 18,625 )
10日目
19,065
( 20,972 )
8日目
17,118
( 18,830 )
8日目
20,005
( 22,006 )
8日目
24,045
( 26,450 )
8日目
19,536
( 21,490 )
8日目
22,541
( 24,795 )
8日目
27,332
( 30,065 )
8日目
10,988
( 12,087 )
8日目
12,213
( 13,434 )
8日目
14,276
( 15,704 )
8日目
12,961
( 14,257 )
8日目
14,840
( 16,324 )
8日目
16,718
( 18,390 )
8日目
14,898
( 16,388 )
8日目
17,656
( 19,422 )
8日目
21,697
( 23,867 )
8日目
17,187
( 18,906 )
8日目
20,193
( 22,212 )
8日目
25,077
( 27,585 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ボルトレス構造により、組立が簡単です。
・200kg/段の耐荷重により、重い積載物保管時に威力を発揮します。

ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

軽中量ラック H1200mm 天地3段 ホワイトグレー TSシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q棚本体と異なるメーカーの棚板などの部品を追加したい。
A
棚本体と異なるメーカーの棚板などの追加はメーカー保証外となるためお勧めできません。
Q支柱をつなぎ合わせて長さ(高さ)を伸ばすことはできますか?
A
安全性、強度の面からお勧めできません。
Q棚板を外して使用できますか?
A
商品により異なりますが、中段でも固定式の棚は取り付けて使用することを前提に強度などが設計されているため、固定式の棚は必ず取り付けた状態で使用してください。また、取扱説明書などに棚板についての注意書きなどがある場合は、それに従ってください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
軽中量ラック H1200mm 天地3段 ホワイトグレー TSシリーズ
軽中量ラック H1200mm×W900mm×D300mm×天地3段 単体
軽中量ラック H1200mm×W1200mm×D300mm×天地3段 単体
軽中量ラック H1200mm×W1800mm×D300mm×天地3段 増連
軽中量ラック H1200mm×W1200mm×D600mm×天地3段 単体
軽中量ラック H1200mm×W1800mm×D600mm×天地3段 単体
メーカーアズワン双福鋼器双福鋼器双福鋼器双福鋼器双福鋼器
通常価格10,988-12,74314,62616,29919,28527,018
通常出荷日8日目〜10日目8日目8日目8日目8日目
商品タイプ中量タイプ(200Kg~500Kg)中量タイプ(200Kg~500Kg)中量タイプ(200Kg~500Kg)中量タイプ(200Kg~500Kg)中量タイプ(200Kg~500Kg)中量タイプ(200Kg~500Kg)
天地棚段数(段)333333
高さ(mm)120012001200120012001200
均等積載量(kg/段)200200200200200200
ホワイトグレー-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト