ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミスミ パーツケース ハンドル付き(ブルー・クリア)【6~12個入り】 |
|
エスコ 引出し式収納ケース(1/4/6個)【1~6個入り】 |
|
ミスミ 軽中量ラック 200㎏タイプ |
|
三甲 サンボックス #10~#19 容量:5.7~46.2L |
|
ミスミ 軽量ラック 70kgタイプ NCシリーズ |
|
ミスミ 軽中量ラック 150㎏タイプ |

【特長】・少ないパーツで組立、分解が短時間で簡単に行えます。・棚受は支柱に差込むだけの構造なので、上下...
詳細を確認| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
15,617円 ( 17,179円 ) | 8日目 |
18,296円 ( 20,126円 ) | 8日目 |
23,222円 ( 25,544円 ) | 8日目 |
20,736円 ( 22,810円 ) | 8日目 |
24,371円 ( 26,808円 ) | 8日目 |
30,694円 ( 33,763円 ) | 8日目 |
23,700円 ( 26,070円 ) | 8日目 |
29,909円 ( 32,900円 ) | 8日目 |
36,053円 ( 39,658円 ) | 8日目 |
26,772円 ( 29,449円 ) | 8日目 |
36,245円 ( 39,870円 ) | 10日目 |
41,454円 ( 45,599円 ) | 8日目 |
【特長】
・少ないパーツで組立、分解が短時間で簡単に行えます。
・棚受は支柱に差込むだけの構造なので、上下移動が容易に行えます。

ダイヤテックス
パイオラン 塗装養生テープ


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
軽中量ラック 200㎏タイプ
4.7通常価格(税別):11,046円~

ミスミ
軽中量ラック 150㎏タイプ
4.3通常価格(税別):10,325円~

トラスコ中山
L型アングル40型(40mm角・ネオグレー)
4.6通常価格(税別):848円~

トラスコ中山
L型アングル60型(60mm×40mm角・ネオグレー)
5通常価格(税別):1,269円~

トラスコ中山
L型アングル30型(30mm角・ネオグレー)
4.7通常価格(税別):1,029円~

ミスミ
軽中量ラック 300㎏タイプ
4.6通常価格(税別):15,270円~

ミスミ
軽量ラック 70kgタイプ NCシリーズ
4.6通常価格(税別):8,254円~

トラスコ中山
ステンレスアングル(40mm角 SUS430)
4.5通常価格(税別):3,176円~

ルミナス(ドウシシャ)
ルミナス クリアキャスター(ポリウレタン) 25mmポール用
4通常価格(税別):1,066円~