ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

キャスターフレームホルダー LH-805B2P BP (2個入り)

キャスターフレームホルダー LH-805B2P BP (2個入り) 61-9067-86
通常単価(税別)
5,083
税込単価
5,591
通常出荷日:1日目

【特長】・オープン棚、作業台を壁に接着固定【商品仕様】・材質:Hベース、ABS/アロイ樹脂、アクリル系...

詳細を確認

型番:

61-9067-86
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

61-9067-86の仕様・寸法情報

商品タイプ
転倒防止プレート
[その他] その他
サイズ(mm)
W113×L570×H18
対象物重量
150kg以下/1個使用時
色詳細
アイボリー
構成
キャスターフレームホルダーB×、アルコールパッド×2、木ネジ×4、取説×1
使用環境温度
0~40℃
耐震度
6強
材質/仕上
Hベース、ABS/アロイ樹脂、アクリル系接着パッド
-
-

商品情報

【特長】
・オープン棚、作業台を壁に接着固定
【商品仕様】
・材質:Hベース、ABS/アロイ樹脂、アクリル系接着パッド
・外観:アイボリー
・寸法:W113×L570×H18mm
・重量:50g/個
・対象物重量:150kg以下/1個使用時
・使用環境:0℃~40℃
・対震度:6強
・構成:キャスターフレームホルダーB×、アルコールパッド×2、木ネジ×4、取説×1

型番リスト

表示件数
型番
61-9067-86
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,083
( 5,591 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・オープン棚、作業台を壁に接着固定
【商品仕様】
・材質:Hベース、ABS/アロイ樹脂、アクリル系接着パッド
・外観:アイボリー
・寸法:W113×L570×H18mm
・重量:50g/個
・対象物重量:150kg以下/1個使用時
・使用環境:0℃~40℃
・対震度:6強
・構成:キャスターフレームホルダーB×、アルコールパッド×2、木ネジ×4、取説×1

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

キャスターフレームホルダー LH-805B2P BP (2個入り)の型番61-9067-86のページです。 型番61-9067-86に関する仕様情報を記載しております。
キャスターフレームホルダー LH-805B2P BP (2個入り)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
キャスターフレームホルダー LH-805B2P BP (2個入り)
リンテック21 リンクフレーム三角シリーズ 2-9095-06/07
アズワン 自重堂 透析機械装置ストッパー
落下ストッパーS LH-916S-Pシリーズ
落下ストッパーM LH-912MPシリーズ
リンクレベルアジャスターストッパー MS-3053/MS-3054
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格5,08316,569 -30,1681,600 -2,879 -11,898 -
通常出荷日1日目1日目〜26日目1日目1日目〜在庫品1日目〜
商品タイプ転倒防止プレート転倒防止伸縮棒家具転倒防止用金具家具転倒防止用金具家具転倒防止用金具家具転倒防止用金具
その他クリーム色(不透明)グレーグレーグレーグレー
サイズ(mm)W113×L570×H18314×380幅205×奥行100×高さ40---
対象物重量150kg以下/1個使用時300kg600kg以下/2個100kg/本100kg/本300kg/個
色詳細アイボリー-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

転倒防止用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト