17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

セル撹拌用ミニスターラー 6220シリーズ

セル撹拌用ミニスターラー 6220シリーズ
通常単価(税別)
50,437円~50,552円
税込単価
55,481円~55,607円
通常出荷日:36日目
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

仕様

商品詳細種別

最小発注数量
AC100V、0.3A、50Hz
SRS111AA 50Hz
1個
AC100V、0.3A、60Hz
SRS116AA 60Hz
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
50,437円
( 55,481円 )
36日目
50,552円
( 55,607円 )
36日目

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

セル撹拌用ミニスターラー 6220シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
セル撹拌用ミニスターラー 6220シリーズ
PTFE撹拌子セル用
ミニスターラー NMSシリーズ
セル用撹拌子 SH-10
セル用撹拌子 SH-5
IKA ミニスターラー トポリノ
メーカーアズワンアズワンアズワンケニスケニス三商
通常価格50,437円-789円 -11,255円 -1,458円1,601円25,635円
通常出荷日36日目4日目〜1日目7日目7日目4日目
回転数100~1500rpm-----
大きさ110(W)×160(D)×70(H)mm-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

撹拌・振盪機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト