ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

メタルラック用転倒防止金具

メタルラック用転倒防止金具 61-8994-88
通常単価(税別)
1,044
税込単価
1,148
通常出荷日:10日目

【商品仕様】・パイプ径25mm以下まで対応・目安重量/40kg以下(2個使用時)・サイズ/53×14×...

詳細を確認

型番:

61-8994-88
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

61-8994-88の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
61-8994-88
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,044
( 1,148 )
10日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・パイプ径25mm以下まで対応
・目安重量/40kg以下(2個使用時)
・サイズ/53×14×40(H)mm
・材質/ステンレス
・不安定なメタルラックの転倒を防止します。
・分離型なので設置後の移動も簡単です。
・コード番号/EA979D-150

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

メタルラック用転倒防止金具の型番61-8994-88のページです。 型番61-8994-88に関する仕様情報を記載しております。
メタルラック用転倒防止金具のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
メタルラック用転倒防止金具
メタルラック用転倒防止金具
スチール棚用耐震ベルト(メタルラック用)
転倒防止
スチールラック用 落下防止ネットLOW
ラック用脚バンド
メーカーアズワンエスコエスコアズワンTF SERVICEエスコ
通常価格1,0448773,403 -1,175 -4,719 -948 -
通常出荷日10日目3日目1日目〜9日目〜4日目1日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

転倒防止用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました