ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

PiomaここだよライトS

PiomaここだよライトS 61-8903-06
通常単価(税別)
6,635円
税込単価
7,299円
通常出荷日:9日目

【特長】・ガスマイコンメーターで実績のある感震器を使用しています。地震・停電で自動点灯するので、懐中電...

詳細を確認

型番:

61-8903-06
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

61-8903-06の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
61-8903-06
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,635円
( 7,299円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ガスマイコンメーターで実績のある感震器を使用しています。地震・停電で自動点灯するので、懐中電灯を探す不安を解消しました。
【商品仕様】
・幅(mm):62
・奥行(mm):32
・高さ(mm):96
・使用電球(W):0.5
・電源:AC100V
・消費電力:0.4W
・内蔵電池:ニッケル水素電池(2.4V650mAh)
・点灯震度:4相当以上
・点灯時間:地震ライト:約10分、停電ライト:約10分、消灯後の足元灯:約30秒、携帯灯:約6時間(満充電時)
・材質・仕上げ:ABS樹脂
・コード番号:773-7076

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

PiomaここだよライトSの型番61-8903-06のページです。 型番61-8903-06に関する仕様情報を記載しております。
PiomaここだよライトSのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PiomaここだよライトS
LEDベースライト40形
フレキシブル_LEDポケットライト
LEDライトミニ CLシリーズ
LEDテープライト 16.6mmP 赤色
LEDテープライト 16.6mmP 青色
メーカーアズワン日動工業コンテック(ライト)アズワントライトトライト
通常価格6,635円20,745円 -1,363円2,416円10,249円10,249円 -
通常出荷日9日目4日目7日目4日目1日目1日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オフィス用照明器具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました