17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

SDデータロガデジタル熱線式風速・風量計 AM-4224SD 61-8513-66

SDデータロガデジタル熱線式風速・風量計 AM-4224SD

通常単価(税別)
53,659
税込単価
59,025
通常出荷日:7日目

【特長】・SDカードへデータ保存。Excelで簡単編集・1台で風速、風量、温度、湿度、露点を計測【商品...

詳細を確認

型番:

61-8513-66
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

【特長】
・SDカードへデータ保存。Excelで簡単編集
・1台で風速、風量、温度、湿度、露点を計測
【商品仕様】
・センサ:風速・風量/熱線式、温度/サーミスタセンサ、k熱電対(別売)、湿度/薄膜静電容量センサ
・測定範囲:風速/0.2~25m/s、風量/0~45000cm2/min、温度/0~50℃、湿度/5~95%RH
・分解能:風速/0.2~5.0m/s、風量:0.001cm2/min、温度/0.1℃、湿度/0.1%RH
・データホールド、最大/最小、バックライト機能
・SDデータロガ式(SDカード4GB付属)

61-8513-66の仕様・寸法情報

商品タイプ
風速計
測定風速範囲(m/s)
0.2~25
分解能(m/s)
0.001cm3/min / 0.1℃ / 0.1%RH / 0.2~5.0
測定項目
風速 / 温度 / 湿度 / 風量
測定範囲詳細
風量/0~45000cm3/min、温度/0~50℃、湿度/5~95%RH
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
61-8513-66
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
53,659
( 59,025 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・SDカードへデータ保存。Excelで簡単編集
・1台で風速、風量、温度、湿度、露点を計測
【商品仕様】
・センサ:風速・風量/熱線式、温度/サーミスタセンサ、k熱電対(別売)、湿度/薄膜静電容量センサ
・測定範囲:風速/0.2~25m/s、風量/0~45000cm2/min、温度/0~50℃、湿度/5~95%RH
・分解能:風速/0.2~5.0m/s、風量:0.001cm2/min、温度/0.1℃、湿度/0.1%RH
・データホールド、最大/最小、バックライト機能
・SDデータロガ式(SDカード4GB付属)

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

SDデータロガデジタル熱線式風速・風量計 AM-4224SDの型番61-8513-66のページです。 型番61-8513-66に関する仕様情報を記載しております。
SDデータロガデジタル熱線式風速・風量計 AM-4224SDのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SDデータロガデジタル熱線式風速・風量計 AM-4224SD
SDカードデータロガ式デジタル熱線式風速・風量計
デジタル風速・風量計 WS-01
風速・風量計(風速・風量・温度)
ベーン式SDカード付風速計
マルチ環境計測器(風量・風速) 熱線式プローブセット
メーカーアズワンマザーツールアズワンカスタムA-Gas Japan(旧FUSO)テストー
通常価格53,65949,25432,32944,77455,488271,086
通常出荷日7日目在庫品1日目1日目1日目5日目1日目
商品タイプ風速計風速計風速計風速計風速計風速計
測定風速範囲(m/s)0.2~25-0.5~25.00.20~30.000.4~30.00~30
分解能(m/s)0.1℃ / 0.1%RH / 0.001cm3/min / 0.2~5.0-0.1 / 0.1℃0.010.10.01
測定項目風速 / 温度 / 湿度 / 風量風速 / 温度 / 湿度 / 風量風速 / 温度風速 / 温度 / 風量風速 / 温度風速 / 温度 / 風量 / 気圧
測定範囲詳細風量/0~45000cm3/min、温度/0~50℃、湿度/5~95%RH-温度:0~+50℃---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

環境測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト