17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が5型番あります。

折曲チューブ 730シリーズ

折曲チューブ 730シリーズ
通常単価(税別)
9,41328,787
税込単価
10,35431,666
通常出荷日:11日目
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中

外径

商品詳細種別

最小発注数量
1/4”
90°折曲チューブ
1個
1/4”
180°折曲チューブ
1個
1/2”
180°折曲チューブ(底まで届く長さ)
1個
1/2”
90°折曲チューブ(底まで届く長さ)
1個
1/2”
90°折曲チューブ(152mmの長さ)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,413
( 10,354 )
11日目
9,607
( 10,568 )
11日目
28,072
( 30,879 )
11日目
28,787
( 31,666 )
11日目
24,392
( 26,831 )
11日目

商品担当おすすめ

  • アイボーイ 50~2000mL 画像

    アズワン

    アイボーイ 50~2000mL

    【特長】ノーパッキン(中栓無し)ですが、水漏れしません。 。中栓を取り外すわずらわしい作業から解放され、時間の省力化にもなります。オートクレーブ(蒸気滅菌)が可能です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

折曲チューブ 730シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
折曲チューブ 730シリーズ
フリット 730シリーズ
ジャー用オプション品 蓋用レンチ 730シリーズ
フリット素材 1平方インチ 730シリーズ
ジップロック スクリューロック 730ml 1個入
半硬質・硬質マルチチューブ用 GL45ボトルキャップ BLシリーズ
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワン三商アズワン
通常価格9,413-4,189 -22,759 -13,93663731,931
通常出荷日11日目11日目11日目11日目4日目10日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト