17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。

ジャー用オプション品 蓋用レンチ 730シリーズ

ジャー用オプション品 蓋用レンチ 730シリーズ
通常単価(税別)
22,75931,950
税込単価
25,03535,145
通常出荷日:11日目
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中

仕様

商品詳細種別

最小発注数量
53mm蓋用レンチ
53mm蓋用レンチ
1個
70mm蓋用レンチ
70mm蓋用レンチ
1個
89mm蓋用レンチ
89mm蓋用レンチ
1個
110mm蓋用レンチ
110mm蓋用レンチ
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
27,052
( 29,757 )
11日目
31,950
( 35,145 )
11日目
31,746
( 34,921 )
11日目
22,759
( 25,035 )
11日目

商品担当おすすめ

  • アイボーイ 50~2000mL 画像

    アズワン

    アイボーイ 50~2000mL

    【特長】ノーパッキン(中栓無し)ですが、水漏れしません。 。中栓を取り外すわずらわしい作業から解放され、時間の省力化にもなります。オートクレーブ(蒸気滅菌)が可能です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ジャー用オプション品 蓋用レンチ 730シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ジャー用オプション品 蓋用レンチ 730シリーズ
ジャー用オプション品 スクリーン
ジャー用オプション品 耐圧器具、500・1000mL捻蓋付容器用
ジャー・バイアル用オプション品 Nomex(R)製タブ(100枚入)
ジャー捻蓋 液体移送用蓋 600シリーズ
締付用レンチセット
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格22,759-4,189 -153,4999,51617,711 -7,669
通常出荷日11日目11日目8日目11日目11日目11日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト