17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

ジャー用オプション品 スクリーン

ジャー用オプション品 スクリーン
通常単価(税別)
4,18917,609
税込単価
4,60819,370
通常出荷日:11日目
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中

サイズ

商品詳細種別

適合容器

最小発注数量
直径44.5mm×高さ21.0mm
凹状スクリーン
100-0060-01、100-0090-01、100-0180-02
1個
直径82.5mm×厚さ3.5mm
スクリーン
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,189
( 4,608 )
11日目
17,609
( 19,370 )
11日目

商品担当おすすめ

  • アイボーイ 50~2000mL 画像

    アズワン

    アイボーイ 50~2000mL

    【特長】ノーパッキン(中栓無し)ですが、水漏れしません。 。中栓を取り外すわずらわしい作業から解放され、時間の省力化にもなります。オートクレーブ(蒸気滅菌)が可能です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ジャー用オプション品 スクリーンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ジャー用オプション品 スクリーン
ジャー用オプション品 蓋用レンチ 730シリーズ
ジャー用オプション品 耐圧器具、500・1000mL捻蓋付容器用
カラム容器用スクリーン
ジャー・バイアル用オプション品 Nomex(R)製タブ(100枚入)
PFAジャー 20ml
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン三商
通常価格4,189-22,759 -153,4994,9449,5164,329
通常出荷日11日目11日目8日目11日目11日目7日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト