17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

ジャー・バイアル用オプション品 Nomex(R)製タブ(100枚入)【100個入り】

ジャー・バイアル用オプション品 Nomex(R)製タブ(100枚入) 61-8489-64
通常単価(税別)
9,516
税込単価
10,468
通常出荷日:11日目

【特長】・重要なデータを記入し上面凹状蓋に差し込んで保存できるタブ(インデックス)です。・最高使用温度...

詳細を確認

型番:

61-8489-64
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (100個入り)

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
61-8489-64
最小発注数量
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,516
( 10,468 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・重要なデータを記入し上面凹状蓋に差し込んで保存できるタブ(インデックス)です。
・最高使用温度220℃。(蓋別売)
【商品仕様】
・入数:100枚

商品担当おすすめ

  • アイボーイ 50~2000mL 画像

    アズワン

    アイボーイ 50~2000mL

    【特長】ノーパッキン(中栓無し)ですが、水漏れしません。 。中栓を取り外すわずらわしい作業から解放され、時間の省力化にもなります。オートクレーブ(蒸気滅菌)が可能です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ジャー・バイアル用オプション品 Nomex(R)製タブ(100枚入)の型番61-8489-64のページです。 型番61-8489-64に関する仕様情報を記載しております。
ジャー・バイアル用オプション品 Nomex(R)製タブ(100枚入)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ジャー・バイアル用オプション品 Nomex(R)製タブ(100枚入)
ジャー用オプション品 スクリーン
ジャー用オプション品 蓋用レンチ 730シリーズ
ジャー用オプション品 耐圧器具、500・1000mL捻蓋付容器用
MVバイアル用ホールキャップ №10白 100入
MVバイアル用ホールキャップ №02白 100入
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワン三商三商
通常価格9,5164,189 -22,759 -153,4991,4351,435
通常出荷日11日目11日目11日目8日目8日目8日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト