17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

ジャー捻蓋 液体移送用蓋 600シリーズ

ジャー捻蓋 液体移送用蓋 600シリーズ
通常単価(税別)
24,845円~48,903円
税込単価
27,330円~53,793円
通常出荷日:11日目
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中

サイズ

ポート

商品詳細種別

最小発注数量
53mm
外径1/8”チューブ用ポート(2ヶ)
液体移送用蓋 53mm 1/8”ポート付き
1個
70mm
外径1/8”チューブ用ポート(2ヶ)
液体移送用蓋 70mm 1/8”ポート付き
1個
89mm
外径1/8”チューブ用ポート(2ヶ)
液体移送用蓋 89mm 1/8”ポート付き
1個
110mm
外径1/8”チューブ用ポート(2ヶ)
液体移送用蓋 110mm 1/8”ポート付き
1個
53mm
外径1/4”チューブ用ポート(2ヶ)
液体移送用蓋 53mm 1/4”ポート付き
1個
70mm
外径1/4”チューブ用ポート(2ヶ)
液体移送用蓋 70mm 1/4”ポート付き
1個
89mm
外径1/4”チューブ用ポート(2ヶ)
液体移送用蓋 89mm 1/4”ポート付き
1個
110mm
外径1/4”チューブ用ポート(2ヶ)
液体移送用蓋 110mm 1/4”ポート付き
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
27,769円
( 30,546円 )
11日目
29,197円
( 32,117円 )
11日目
34,199円
( 37,619円 )
11日目
48,903円
( 53,793円 )
11日目
24,845円
( 27,330円 )
11日目
25,351円
( 27,886円 )
11日目
35,828円
( 39,411円 )
11日目
46,452円
( 51,097円 )
11日目

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ジャー捻蓋 液体移送用蓋 600シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ジャー捻蓋 液体移送用蓋 600シリーズ
ジャー捻蓋 標準蓋 ポートなし 600シリーズ
液体移送用ジャー 101シリーズ
インピンジャー捻蓋/耐圧容器捻蓋(58mm) 600-058シリーズ
PFA試薬瓶 捻蓋 600-045シリーズ
ジャー捻蓋 上面凹状蓋 ポートなし 600シリーズ
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格24,845円-8,628円 -34,164円 -31,033円 -21,778円 -13,032円 -
通常出荷日11日目11日目8日目〜10日目〜11日目11日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト