17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。

アクリルミラー KMシリーズ

アクリルミラー KMシリーズ
通常単価(税別)
499781
税込単価
549859
通常出荷日:9日目~10日目

【特長】・軽く、割れにくいアルミを真空蒸着したミラーです

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

サイズ

(mm)

最小発注数量
100×100×2
1個
100丸×2
1個
50×50×2
1個
50丸×2
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
657
( 723 )
9日目
781
( 859 )
9日目
499
( 549 )
10日目
582
( 640 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽く、割れにくいアルミを真空蒸着したミラーです

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アクリルミラー KMシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アクリルミラー KMシリーズ
ハーフミラー
アクリルパイプ
アルミ平面ミラー TFAEFLシリーズ
コールドミラー CLDMシリーズ
アルミ平面ミラー(正方形) TFAシリーズ
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格499-3,750 -448 -29,023 -6,708 -4,042 -
通常出荷日9日目〜1日目〜9日目〜16日目16日目〜16日目〜
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト