17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ステンレスフック 3連 61-7433-27

ステンレスフック 3連

通常単価(税別)
763円
税込単価
839円
通常出荷日:8日目

【特長】・収納に便利なステンレスメッシュパーツシリーズです。【商品仕様】・サイズ:116mm×76mm...

詳細を確認

    ご注意

    • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

    型番:

    61-7433-27
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    61-7433-27の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 8日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    61-7433-27
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    763円
    ( 839円 )
    8日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・収納に便利なステンレスメッシュパーツシリーズです。
    【商品仕様】
    ・サイズ:116mm×76mm×50mm

    ご注意

    • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ステンレスフック 3連の型番61-7433-27のページです。 型番61-7433-27に関する仕様情報を記載しております。
    ステンレスフック 3連のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ステンレスフック 3連
    バーラック単式2連
    バーラック複式2連
    ステンレスパイプ棚 PSシリーズ
    バーラック複式1連
    バーラック単式1連
    メーカーアズワン日本ファイリング日本ファイリングアズワン日本ファイリング日本ファイリング
    通常価格763円158,828円 -159,249円 -15,875円 -129,114円 -78,740円 -
    通常出荷日8日目14日目14日目〜8日目14日目15日目〜
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    重量棚カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました