17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

ステンレス球 SZシリーズ【10~20個入り】

ステンレス球 SZシリーズ
通常単価(税別)
6391,079
税込単価
7031,187
通常出荷日:9日目

【特長】・工作や補修など、幅広い用途に使用できる金属素材です。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

サイズ

(mm)

最小発注数量
1パック

20個入り

9.52φ
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
639
( 703 )
9日目
1,079
( 1,187 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・工作や補修など、幅広い用途に使用できる金属素材です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ステンレス球 SZシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス球 SZシリーズ
ステンレス球 №5 50入
ステンレス球 №6 50入
ステンレス球 №3 100入
ステンレス球 №8 30入
ステンレス球 №4 100入
メーカーアズワン三商三商三商三商三商
通常価格639-11,23620,1767,72741,83414,726
通常出荷日9日目8日目8日目8日目8日目8日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト