ファクトリーサプライ用品技術窓口
光
P.P(ポリプロピレン)薄もの
通常価格(税別):275円~
通常出荷日:2日目 ~
エスコ
ステンレス丸棒 全長:300mm/600mm/1200mm 直径:6~32mm
通常価格(税別):1,411円~
通常出荷日:1日目 ~
アズワン
ナフロン(PTFE)シート
アズワン
通常価格(税別):3,780円~
通常出荷日:1日目 ~
アクリサンデー
PPクラフトシート
アクリサンデー
通常価格(税別):891円~
通常出荷日:4日目 ~
中興化成工業
MSF-100 チューコーフロー スカイブドテープ(ふっ素樹脂フィルム)
通常価格(税別):4,911円~
通常出荷日:5日目 ~
アズワン
樹脂丸棒 PE・PP・PC・PVC・ABS・POM
通常価格(税別):678円~
通常出荷日:1日目 ~
光
ポリプレート(ポリエチレン板)
通常価格(税別):754円~
通常出荷日:2日目 ~
アズワン
合成ゴムシート
アズワン
通常価格(税別):1,020円~
通常出荷日:1日目
八興
フッ素ゴムチューブ 全長1m
通常価格(税別):1,653円~
通常出荷日:1日目
サンプラテック
PTFEシート巻型(10m)
サンプラテック
通常価格(税別):42,564円~
通常出荷日:9日目

【特長】・工作や補修など、幅広い用途に使用できる金属素材です。
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
4,157円 ( 4,573円 ) | 9日目 |
3,632円 ( 3,995円 ) | 9日目 |
2,292円 ( 2,521円 ) | 4日目 |

アズワン
アルミメッシュ

トラスコ中山
結束バンド固定具(ネジタイプ)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

光
ポリカーボネート樹脂板(UV剤入)
4.4通常価格(税別):507円~

アズワン
ナフロン(PTFE)シート
5通常価格(税別):3,780円~

アルインコ
樹脂キャップ アルミ平角パイプ用
0通常価格(税別):741円~

アズワン
シリコーンスポンジ紐 (赤)
5通常価格(税別):881円~

ハイロジック
アクリル板 透明 厚み:2~5mm
4.8通常価格(税別):1,060円~

光
ユニサンデー(エンビ板)
4.4通常価格(税別):512円~

光
P.P(ポリプロピレン)薄もの
4通常価格(税別):275円~

アクリサンデー
PPクラフトシート
4通常価格(税別):891円~

アズワン
ステンレスシームレスパイプ MTSUSシリーズ
4通常価格(税別):4,559円~