17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が15型番あります。

ペットエース 透明 PACシリーズ

ペットエース 透明 PACシリーズ
通常単価(税別)
7485,247
税込単価
8235,772
通常出荷日:9日目~13日目

【特長】・リサイクルに適した環境保全にも配慮しています。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

サイズ

(mm)

最小発注数量
600×900×0.5
1個
600×900×1.0
1個
600×900×1.5
1個
600×900×2.0
1個
600×900×3.0
1個
450×600×0.5
1個
450×600×1.0
1個
450×600×1.5
1個
450×600×2.0
1個
450×600×3.0
1個
300×450×0.5
1個
300×450×1.0
1個
300×450×1.5
1個
300×450×2.0
1個
300×450×3.0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,946
( 2,141 )
9日目
2,576
( 2,834 )
9日目
3,407
( 3,748 )
9日目
4,020
( 4,422 )
9日目
5,247
( 5,772 )
11日目
1,013
( 1,114 )
9日目
1,328
( 1,461 )
9日目
1,988
( 2,187 )
11日目
2,328
( 2,561 )
9日目
2,958
( 3,254 )
9日目
748
( 823 )
9日目
897
( 987 )
9日目
1,096
( 1,206 )
10日目
1,271
( 1,398 )
9日目
1,593
( 1,752 )
13日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・リサイクルに適した環境保全にも配慮しています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ペットエース 透明 PACシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト