17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

石膏ボード用メッシュパネル取付フック2個入 61-7419-16

石膏ボード用メッシュパネル取付フック2個入

通常単価(税別)
788円
税込単価
867円
通常出荷日:8日目

【特長】・石こうボードにメッシュパネルを取り付けるのに便利です。【商品仕様】・サイズ:約27mm×29...

詳細を確認

    型番:

    61-7419-16
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    61-7419-16の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 8日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    61-7419-16
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    788円
    ( 867円 )
    8日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・石こうボードにメッシュパネルを取り付けるのに便利です。
    【商品仕様】
    ・サイズ:約27mm×29mm×14.3mm
    ・入数:2個入り

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    石膏ボード用メッシュパネル取付フック2個入の型番61-7419-16のページです。 型番61-7419-16に関する仕様情報を記載しております。
    石膏ボード用メッシュパネル取付フック2個入のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    石膏ボード用メッシュパネル取付フック2個入
    メッシュパネル取付用吸盤(2コ入り)
    メッシュポール取付金具 PMシリーズ
    メッシュパネル SMP
    メッシュパネル 45cm幅用 24648シリーズ
    メッシュパネル 45cm幅用 24647シリーズ
    メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
    通常価格788円1,134円696円 -49,966円 -2,016円 -1,549円
    通常出荷日8日目8日目8日目25日目9日目〜3日目〜
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    メッシュラック・メッシュ棚カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました