ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
エスコ 引出し式収納ケース(1/4/6個)【1~6個入り】 |
|
三甲 サンボックス #10~#19 容量:5.7~46.2L |
|
三甲 サンボックス #20~#28-6 容量:11.4~40.1L |

【特長】
・収納に便利なインテリアメッシュパーツシリーズです。
【商品仕様】
・サイズ:55Φmm×33mm
・入数:2個入り

八幡ねじ
立穴式吸着盤

アイリスオーヤマ
メタルラック(シェルフ) ポール径:19/25mm

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ルミナス(ドウシシャ)
ルミナス 大型スチールラック 高耐荷重 防錆加工 棚位置可変 ポール径25mm
5通常価格(税別):20,874円~

アイリスオーヤマ
メタルミニ用棚板
5通常価格(税別):1,505円~

ルミナス(ドウシシャ)
ルミナス スチールラック 高耐荷重 防錆加工 棚位置可変 ポール径25mm
4.8通常価格(税別):8,078円~

ルミナス(ドウシシャ)
ルミナス スチールラック補強パーツ ワイヤーバー ポール径25mm
4.8通常価格(税別):631円~

トラスコ中山
ステンレス製メッシュラック SUS304(奥行300,450,600mm)
0通常価格(税別):36,508円~

エレクター
スーパーエレクターシェルフ MSシリーズ
0通常価格(税別):6,483円~

トラスコ中山
L型アングル40型(40mm角・ネオグレー)
4.6通常価格(税別):848円~

トラスコ中山
L型アングル60型(60mm×40mm角・ネオグレー)
5通常価格(税別):1,269円~

ルミナス(ドウシシャ)
ルミナス スチールラック ポール25mm径 防錆クリアコーティング
4.5通常価格(税別):699円~