17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アクリルキャスト板  黒

アクリルキャスト板 黒

通常単価(税別)
6005,800
税込単価
6606,380
通常出荷日:1日目~15日目

【特長】・プラスチックの中で一番優れた透明性を保有しています。

未確定 8 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • サイズ(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 10日以内
    • 12日以内
    • 15日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中

サイズ

(mm)

最小発注数量
200×300×2
1個
200×300×3
1個
300×450×2
1個
300×450×3
1個
450×600×2
1個
450×600×3
1個
600×900×2
1個
600×900×3
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
600
( 660 )
1日目
820
( 902 )
12日目
1,160
( 1,276 )
12日目
1,620
( 1,782 )
1日目
2,080
( 2,288 )
15日目
3,050
( 3,355 )
10日目
3,960
( 4,356 )
12日目
5,800
( 6,380 )
12日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・プラスチックの中で一番優れた透明性を保有しています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アクリルキャスト板 黒のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アクリルキャスト板 黒
光 アクリルキャスト板 黒 2X600X900 穴ナシ
光 アクリルキャスト板 黒 3X600X900 穴ナシ
光 アクリルキャスト板 黒 2X1860X930 穴ナシ
アクリルキャスト板(TSシート)
アクリルキャスト板 透明 AC00シリーズ
メーカーアズワンアズワン
通常価格600-3,8486,26312,5991,348 -576 -
通常出荷日1日目〜1日目1日目4日目1日目〜1日目〜
----透明
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト