17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が10型番あります。

アクリルキャスト板 ブラウンスモーク

アクリルキャスト板  ブラウンスモーク
通常単価(税別)
1,393円~42,093円
税込単価
1,532円~46,302円
通常出荷日:10日目~20日目

【特長】・プラスチックの中で一番優れた透明性を保有しています。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

サイズ

(mm)

最小発注数量
200×300×2
1個
200×300×3
1個
300×450×2
1個
300×450×3
1個
450×600×2
1個
450×600×3
1個
600×900×2
1個
600×900×3
1個
約930×1860×2
1個
約930×1860×3
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,393円
( 1,532円 )
11日目
1,733円
( 1,906円 )
11日目
2,676円
( 2,944円 )
13日目
3,398円
( 3,738円 )
10日目
4,295円
( 4,725円 )
10日目
5,845円
( 6,430円 )
11日目
7,323円
( 8,055円 )
11日目
10,363円
( 11,399円 )
10日目
24,939円
( 27,433円 )
20日目
42,093円
( 46,302円 )
20日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・プラスチックの中で一番優れた透明性を保有しています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アクリルキャスト板 ブラウンスモークのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アクリルキャスト板 ブラウンスモーク
アクリルキャスト板 黒
ポリカーボネート板 ブラウンスモーク KPABシリーズ
制電PC 板 ブラウンスモーク
アクリルキャスト板 蛍光グリーン
アクリルキャスト板 ライトブラウン
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格1,393円-1,394円 -931円 -12,595円 -1,564円 -1,564円 -
通常出荷日10日目〜1日目〜9日目〜8日目10日目〜10日目〜
色Bスモーク黒ブラウンスモークブラウンスモーク蛍光グリーンライトB
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト