17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が5型番あります。

アルミ角棒 ASシリーズ

アルミ角棒 ASシリーズ
通常単価(税別)
1,121円~5,900円
税込単価
1,233円~6,490円
通常出荷日:9日目~13日目

【特長】・補修やDIYなどに適した金属素材です

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

サイズ

(mm)

最小発注数量
10×10×1995
1個
15×15×1995
1個
8×8×995
1個
10×10×995
1個
15×15×995
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,987円
( 3,286円 )
9日目
5,900円
( 6,490円 )
9日目
1,121円
( 1,233円 )
11日目
1,569円
( 1,726円 )
9日目
3,285円
( 3,614円 )
13日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・補修やDIYなどに適した金属素材です

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アルミ角棒 ASシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルミ角棒 ASシリーズ
アルミ角パイプ AKシリーズ
アルミ丸棒 ABシリーズ
アルミ丸棒 AMシリーズ
アルミメッシュ
アルミパイプ APシリーズ
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格1,121円-810円 -2,386円 -525円 -21,209円 -425円 -
通常出荷日9日目〜9日目〜9日目〜9日目12日目〜4日目〜
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト