ファクトリーサプライ用品技術窓口
エスコ
ステンレス丸棒 全長:300mm/600mm/1200mm 直径:6~32mm
通常価格(税別):1,411円~
通常出荷日:1日目 ~
アズワン
ナフロン(PTFE)シート
アズワン
通常価格(税別):3,560円~
通常出荷日:1日目 ~
アズワン
ゴムシート板材(軟質クロロプレンゴム)
アズワン
通常価格(税別):1,379円~
通常出荷日:1日目
八興
フッ素ゴムチューブ 全長1m
通常価格(税別):1,653円~
通常出荷日:1日目
アズワン
超透明シリコーンゴムフィルム
アズワン
通常価格(税別):18,397円~
通常出荷日:1日目
アズワン
ふっ素樹脂フィルム(PTFE)【1~10個入り】
通常価格(税別):15,084円~
通常出荷日:1日目 ~
トラスコ中山
ステンレスロート SRTシリーズ
トラスコ中山
通常価格(税別):2,711円~
通常出荷日:1日目 ~
アズワン
PEEK樹脂 丸棒
アズワン
通常価格(税別):2,799円~
通常出荷日:1日目 ~
光
P.P(ポリプロピレン)薄もの
通常価格(税別):275円~
通常出荷日:2日目 ~
アズワン
PTFEネット NRシリーズ(耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性シート)
通常価格(税別):7,485円~
通常出荷日:8日目 ~

補修やDIYなどに適した金属素材です。
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
4,261円 ( 4,687円 ) | 13日目 |
6,517円 ( 7,169円 ) | 10日目 |
2,386円 ( 2,625円 ) | 9日目 |
3,639円 ( 4,003円 ) | 13日目 |
5,479円 ( 6,027円 ) | 13日目 |

アズワン
アルミ丸棒 AMシリーズ

アズワン
アルミナ丸棒 アルシント

アズワン
アルミ平板 AHシリーズ
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
ガラス角板
5通常価格(税別):1,119円~

ハイロジック
アクリル板 透明 厚み:2~5mm
4.8通常価格(税別):1,060円~

アズワン
ナフロン(PTFE)シート
5通常価格(税別):3,560円~

アズワン
金属板材 アルミニウム・ステンレス・銅
4.7通常価格(税別):637円~

光
ユニサンデー(エンビ板)
4.4通常価格(税別):512円~

アズワン
合成ゴムシート
4.3通常価格(税別):1,020円~

アクリサンデー
PPクラフトシート
4通常価格(税別):891円~

アクリサンデー
PPクラフトフィルム
0通常価格(税別):595円

光
アクリルキャスト板(TSシート)
5通常価格(税別):907円~