ファクトリーサプライ用品技術窓口
アズワン
ナフロン(PTFE)シート
アズワン
通常価格(税別):3,560円~
通常出荷日:1日目 ~
エスコ
ステンレス丸棒 全長:300mm/600mm/1200mm 直径:6~32mm
通常価格(税別):1,411円~
通常出荷日:1日目 ~
アズワン
PEEK樹脂 丸棒
アズワン
通常価格(税別):2,799円~
通常出荷日:1日目 ~
八興
フッ素ゴムチューブ 全長1m
通常価格(税別):1,653円~
通常出荷日:1日目
アズワン
樹脂丸棒 PE・PP・PC・PVC・ABS・POM
通常価格(税別):678円~
通常出荷日:1日目 ~
アズワン
超透明シリコーンゴムフィルム
アズワン
通常価格(税別):18,397円~
通常出荷日:1日目
光
P.P(ポリプロピレン)薄もの
通常価格(税別):275円~
通常出荷日:2日目 ~
アズワン
ゴムシート板材(軟質クロロプレンゴム)
アズワン
通常価格(税別):1,379円~
通常出荷日:1日目
アズワン
金属板材 アルミニウム・ステンレス・銅
アズワン
通常価格(税別):637円~
通常出荷日:1日目 ~
トラスコ中山
ステンレスロート SRTシリーズ
トラスコ中山
通常価格(税別):2,711円~
通常出荷日:1日目 ~

【特長】・工作や補修など、幅広い用途に使用できる金属素材です。
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
525円 ( 578円 ) | 9日目 |
591円 ( 650円 ) | 9日目 |
657円 ( 723円 ) | 9日目 |
731円 ( 804円 ) | 9日目 |
778円 ( 856円 ) | 9日目 |
886円 ( 975円 ) | 9日目 |
1,070円 ( 1,177円 ) | 9日目 |

アズワン
アルミ丸棒 ABシリーズ
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
シリコンゴムシート
4.5通常価格(税別):2,101円~

アズワン
合成ゴムシート
4.3通常価格(税別):1,020円~

アクリサンデー
PPクラフトシート
4通常価格(税別):891円~

アズワン
ナフロン(PTFE)シート
5通常価格(税別):3,560円~

光
ユニサンデー(エンビ板)
4.4通常価格(税別):512円~

アクリサンデー
サンデーシート(硬質塩ビ板)
4.2通常価格(税別):611円~

ハイロジック
アクリル板 透明 厚み:2~5mm
4.8通常価格(税別):1,060円~

アズワン
塩ビ板 厚み3mm EBシリーズ
0通常価格(税別):1,295円~

アズワン
ネオプレンスポンジ角紐(片面テープ付)
0通常価格(税別):842円~