ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

スチールパイプ TM182-16シリーズ

スチールパイプ TM182-16シリーズ 61-7408-55
通常単価(税別)
2,631円
税込単価
2,894円
通常出荷日:9日目

【特長】・補修やDIYなどに適した金属素材です。

型番:

61-7408-55
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

61-7408-55の仕様・寸法情報

サイズ(mm)
15.9X1.2tx1820ミリ
-
-

型番リスト

表示件数
型番
61-7408-55
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,631円
( 2,894円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・補修やDIYなどに適した金属素材です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スチールパイプ TM182-16シリーズの型番61-7408-55のページです。 型番61-7408-55に関する仕様情報を記載しております。
スチールパイプ TM182-16シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スチールパイプ TM182-16シリーズ
スチールパイプ TM182-13
スチールパイプ TM910-16
スチールパイプ 1.0tx10x1820ミリ TM182-10シリーズ
スチールパイプ TM910-13
スチール異型丸棒 EK182-10シリーズ
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格2,631円2,231円1,407円1,937円1,201円1,350円
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目
サイズ(mm)15.9X1.2tx1820ミリ10tx12.7x1820ミリ15.9X1.2tx910ミリ1.0t×10×18201.0tx12.7x910ミリ10×1820
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました