ファクトリーサプライ用品技術窓口
エスコ
ステンレス丸棒 全長:300mm/600mm/1200mm 直径:6~32mm
通常価格(税別):1,411円~
通常出荷日:1日目 ~
アズワン
ナフロン(PTFE)シート
アズワン
通常価格(税別):3,560円~
通常出荷日:1日目 ~
アズワン
ゴムシート板材(軟質クロロプレンゴム)
アズワン
通常価格(税別):1,379円~
通常出荷日:1日目
トラスコ中山
ステンレスロート SRTシリーズ
トラスコ中山
通常価格(税別):2,711円~
通常出荷日:1日目 ~
八興
フッ素ゴムチューブ 全長1m
通常価格(税別):1,653円~
通常出荷日:1日目
アズワン
超透明シリコーンゴムフィルム
アズワン
通常価格(税別):18,397円~
通常出荷日:1日目
光
P.P(ポリプロピレン)薄もの
通常価格(税別):275円~
通常出荷日:2日目 ~
アズワン
合成ゴムシート
アズワン
通常価格(税別):1,020円~
通常出荷日:1日目
アズワン
ラボラトリージャッキ 耐荷重8~45kg
アズワン
通常価格(税別):9,080円~
通常出荷日:在庫品1日目
アズワン
PEEK樹脂 丸棒
アズワン
通常価格(税別):2,799円~
通常出荷日:1日目 ~

【特長】・補修やDIYなどに適した金属素材です
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
1,201円 ( 1,321円 ) | 9日目 |
1,581円 ( 1,739円 ) | 9日目 |
2,209円 ( 2,430円 ) | 11日目 |
3,000円 ( 3,300円 ) | 9日目 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハイロジック
アクリル板 透明 厚み:2~5mm
4.8通常価格(税別):1,060円~

光
ユニサンデー(エンビ板)
4.4通常価格(税別):512円~

アズワン
ナフロン(PTFE)シート
5通常価格(税別):3,560円~

アクリサンデー
サンデーPET
4.7通常価格(税別):856円~

アズワン
シリコンゴムシート
4.5通常価格(税別):2,101円~

光
ポリカーボネート樹脂板(UV剤入)
4.4通常価格(税別):507円~

アズワン
合成ゴムシート
4.3通常価格(税別):1,020円~

アズワン
樹脂丸棒 PE・PP・PC・PVC・ABS・POM
4.1通常価格(税別):678円~

アズワン
金属線材
5通常価格(税別):525円~