17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が5型番あります。

銅 角板 MCシリーズ

銅 角板 MCシリーズ
通常単価(税別)
2,49410,806
税込単価
2,74311,887
通常出荷日:10日目~20日目

【特長】・工作や補修など、幅広い用途に使用できる金属素材です。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

サイズ

(mm)

最小発注数量
1.0×225×300
1個
0.3×225×300
1個
0.5×225×300
1個
1.5×225×300
1個
2.0×225×300
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,811
( 6,392 )
11日目
2,494
( 2,743 )
20日目
3,473
( 3,820 )
11日目
8,190
( 9,009 )
10日目
10,806
( 11,887 )
16日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・工作や補修など、幅広い用途に使用できる金属素材です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

銅 角板 MCシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
銅 角板 MCシリーズ
MCナイロン板 青
銅メッシュ
銅円板 1×30φ
銅丸棒 CMシリーズ
電極板 5枚入 銅
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン三商
通常価格2,494-17,217 -23,314601800 -1,512
通常出荷日10日目〜9日目12日目9日目9日目〜5日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト