ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

アルミパンチング

アルミパンチング 61-7407-20
通常単価(税別)
5,007円
税込単価
5,508円
通常出荷日:4日目

【特長】・工作や補修など、幅広い用途に使用できる金属素材です。

型番:

61-7407-20
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

61-7407-20の仕様・寸法情報

サイズ(mm)
455×910×0.5
-
-

型番リスト

表示件数
型番
61-7407-20
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,007円
( 5,508円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・工作や補修など、幅広い用途に使用できる金属素材です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アルミパンチングの型番61-7407-20のページです。 型番61-7407-20に関する仕様情報を記載しております。
アルミパンチングのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルミパンチング
ワイピングクロス
PFAネット 210×295mm F-3027シリーズ
銅 0.3×365×900mm
アクリルパイプ 外形21×17×1m 透明
真鍮メッシュ
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格5,007円12,072円2,876円 -10,491円1,544円17,431円 -
通常出荷日4日目16日目4日目〜9日目9日目13日目
サイズ(mm)455×910×0.5150×150210×2950.3×365×90021×17×1m910×1000
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました