17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が12型番あります。

アクリルパイプ

アクリルパイプ
通常単価(税別)
524円~3,412円
税込単価
576円~3,753円
通常出荷日:9日目~20日目

【特長】・楽しく簡単に、日曜大工の巾が広がります

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

サイズ

(mm)

最小発注数量
40丸×100
1個
30丸×50
1個
30丸×100
1個
50丸×50
1個
50丸×100
1個
30丸×150
1個
40丸×150
1個
50丸×150
1個
11×100
1個
30丸×200
1個
50丸×200
1個
40丸×200
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,693円
( 1,862円 )
13日目
1,055円
( 1,161円 )
13日目
1,584円
( 1,742円 )
13日目
1,156円
( 1,272円 )
13日目
2,148円
( 2,363円 )
9日目
2,456円
( 2,702円 )
10日目
2,476円
( 2,724円 )
11日目
2,743円
( 3,017円 )
16日目
524円
( 576円 )
11日目
3,168円
( 3,485円 )
11日目
3,412円
( 3,753円 )
20日目
3,279円
( 3,607円 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・楽しく簡単に、日曜大工の巾が広がります

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アクリルパイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アクリルパイプ
アクリルパイプ 45mm×5mm
アクリル透明パイプ 外径:5~80mm 厚み:1.0~3.0mm
アクリルパイプ 30mm×5mm×1000L
アクリルパイプ 20mm×2mm×1000L
アクリルパイプ 20mm×4mm×1000L
メーカーアズワンコクゴケニスコクゴコクゴコクゴ
通常価格524円-7,421円1,583円 -4,942円2,790円4,144円
通常出荷日9日目〜8日目4日目〜8日目8日目8日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト