17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が8型番あります。

アクリル透明角棒 HKシリーズ

アクリル透明角棒 HKシリーズ
通常単価(税別)
392956
税込単価
4311,052
通常出荷日:4日目~20日目

【特長】・模型制作に使いやすいアクリル棒です

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

サイズ

(mm)

仕様

最小発注数量
5角×1m
-
1個
2角×1m
-
1個
3角×1m
-
1個
-
溝ナシ
1個
-
2mm用溝1本タイプ
1個
-
2mm用溝2本タイプ
1個
-
3mm用溝1本タイプ
1個
-
3mm用溝2本タイプ
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
516
( 568 )
4日目
392
( 431 )
4日目
425
( 468 )
4日目
790
( 869 )
9日目
873
( 960 )
13日目
956
( 1,052 )
13日目
873
( 960 )
11日目
956
( 1,052 )
20日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・模型制作に使いやすいアクリル棒です

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アクリル透明角棒 HKシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アクリル透明角棒 HKシリーズ
アクリル透明丸棒 HBシリーズ
アクリル角棒 AEシリーズ
アクリル透明パイプ HAシリーズ
アクリル板(透明) 500mm×1m
樹脂板材 アクリル板 透明
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格392-375 -919 -847 -18,17418,108
通常出荷日4日目〜4日目〜13日目〜9日目12日目9日目
透明透明クリア透明透明透明

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト