17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

塩ビ板 厚み1mm EBシリーズ
アズワン
ナフロン(PTFE)シート
アズワン
P.P(ポリプロピレン)薄もの
光
  • <
  • >
塩ビ板 厚み3mm EBシリーズ

塩ビ板 厚み3mm EBシリーズ

通常単価(税別)
1,296円~20,149円
税込単価
1,426円~22,164円
通常出荷日:9日目~20日目

【特長】・模型材料やディスプレイ、雑貨制作などの材料に用いられる一般的な塩ビ板です

    未確定 65 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    仕様

    • 型番:61-7404-11 EB963-6
    • サイズ:3×910×600mm
    • 色:青
    • コード番号:00781795

     

    • 型番:61-7413-11 EB963-1
    • サイズ:3×910×600mm
    • 色:透明
    • コード番号:00783405

     

    • 型番:61-7413-12 EB963-5
    • サイズ:3×910×600mm
    • 色:白
    • コード番号:00783406

     

    • 型番:61-7437-17 EB1893-11
    • サイズ:3×1800×910mm
    • 色:スモーク透明
    • コード番号:00873790

     

    • 型番:61-7437-18 EB1893-12
    • サイズ:3×1800×910mm
    • 色:乳半
    • コード番号:00873791

    絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

    • 色

    • サイズ(mm)

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 9日以内
      • 10日以内
      • 11日以内
      • 12日以内
      • 13日以内
      • 19日以内
      • 20日以内

    型番リスト

    表示件数

    色

    サイズ

    (mm)

    最小発注数量
    赤
    3×200×300
    1個
    黄
    3×200×300
    1個
    緑
    3×200×300
    1個
    青
    3×200×300
    1個
    乳半
    3×200×300
    1個
    赤
    3×300×450
    1個
    黄
    3×300×450
    1個
    黄
    3×450×600
    1個
    緑
    3×450×600
    1個
    青
    3×450×600
    1個
    オレンジ透明
    3×450×600
    1個
    赤
    3×910×600
    1個
    黄
    3×910×600
    1個
    緑
    3×910×600
    1個
    青
    3×910×600
    1個
    黒
    3×910×600
    1個
    オレンジ透明
    3×910×600
    1個
    オレンジ透明
    3×200×300
    1個
    スモーク透明
    3×200×300
    1個
    オレンジ透明
    3×300×450
    1個
    スモーク透明
    3×300×450
    1個
    スモーク透明
    3×450×600
    1個
    透明
    3×910×600
    1個
    白
    3×910×600
    1個
    スモーク透明
    3×910×600
    1個
    乳半
    3×910×600
    1個
    赤
    3×1800×910
    1個
    黄
    3×1800×910
    1個
    緑
    3×1800×910
    1個
    白
    3×1800×910
    1個
    青
    3×1800×910
    1個
    黒
    3×1800×910
    1個
    オレンジ透明
    3×1800×910
    1個
    スモーク透明
    3×1800×910
    1個
    乳半
    3×1800×910
    1個
    透明つや消し
    3×1800×910
    1個
    透明つや消し
    3×200×300
    1個
    緑
    3×300×450
    1個
    青
    3×300×450
    1個
    乳半
    3×300×450
    1個
    透明つや消し
    3×300×450
    1個
    赤
    3×450×600
    1個
    乳半
    3×450×600
    1個
    透明つや消し
    3×450×600
    1個
    透明
    3×910×300
    1個
    赤
    3×910×300
    1個
    黄
    3×910×300
    1個
    緑
    3×910×300
    1個
    白
    3×910×300
    1個
    青
    3×910×300
    1個
    黒
    3×910×300
    1個
    オレンジ透明
    3×910×300
    1個
    スモーク透明
    3×910×300
    1個
    乳半
    3×910×300
    1個
    透明つや消し
    3×910×300
    1個
    透明つや消し
    3×910×600
    1個
    透明
    3×910×900
    1個
    赤
    3×910×900
    1個
    緑
    3×910×900
    1個
    白
    3×910×900
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,296円
    ( 1,426円 )
    11日目
    1,296円
    ( 1,426円 )
    13日目
    1,296円
    ( 1,426円 )
    11日目
    1,296円
    ( 1,426円 )
    13日目
    1,296円
    ( 1,426円 )
    13日目
    2,524円
    ( 2,776円 )
    20日目
    2,524円
    ( 2,776円 )
    11日目
    4,196円
    ( 4,616円 )
    10日目
    4,196円
    ( 4,616円 )
    10日目
    4,196円
    ( 4,616円 )
    10日目
    4,196円
    ( 4,616円 )
    13日目
    7,501円
    ( 8,251円 )
    10日目
    7,501円
    ( 8,251円 )
    10日目
    7,501円
    ( 8,251円 )
    13日目
    6,997円
    ( 7,697円 )
    12日目
    6,251円
    ( 6,876円 )
    13日目
    7,501円
    ( 8,251円 )
    11日目
    1,296円
    ( 1,426円 )
    10日目
    1,296円
    ( 1,426円 )
    10日目
    2,524円
    ( 2,776円 )
    10日目
    2,524円
    ( 2,776円 )
    10日目
    4,196円
    ( 4,616円 )
    13日目
    5,831円
    ( 6,414円 )
    9日目
    5,831円
    ( 6,414円 )
    12日目
    7,501円
    ( 8,251円 )
    10日目
    7,501円
    ( 8,251円 )
    10日目
    20,149円
    ( 22,164円 )
    20日目
    20,149円
    ( 22,164円 )
    20日目
    20,149円
    ( 22,164円 )
    20日目
    18,304円
    ( 20,134円 )
    20日目
    20,149円
    ( 22,164円 )
    20日目
    18,304円
    ( 20,134円 )
    20日目
    20,149円
    ( 22,164円 )
    20日目
    18,682円
    ( 20,550円 )
    19日目
    18,682円
    ( 20,550円 )
    19日目
    20,149円
    ( 22,164円 )
    20日目
    1,296円
    ( 1,426円 )
    9日目
    2,524円
    ( 2,776円 )
    10日目
    2,524円
    ( 2,776円 )
    9日目
    2,524円
    ( 2,776円 )
    11日目
    2,524円
    ( 2,776円 )
    13日目
    4,196円
    ( 4,616円 )
    10日目
    4,196円
    ( 4,616円 )
    13日目
    4,196円
    ( 4,616円 )
    11日目
    3,648円
    ( 4,013円 )
    11日目
    4,196円
    ( 4,616円 )
    10日目
    4,196円
    ( 4,616円 )
    10日目
    4,196円
    ( 4,616円 )
    10日目
    3,648円
    ( 4,013円 )
    13日目
    4,196円
    ( 4,616円 )
    10日目
    3,648円
    ( 4,013円 )
    11日目
    4,196円
    ( 4,616円 )
    10日目
    4,196円
    ( 4,616円 )
    10日目
    4,196円
    ( 4,616円 )
    10日目
    4,196円
    ( 4,616円 )
    10日目
    7,501円
    ( 8,251円 )
    10日目
    9,119円
    ( 10,031円 )
    10日目
    10,483円
    ( 11,531円 )
    10日目
    10,483円
    ( 11,531円 )
    10日目
    9,119円
    ( 10,031円 )
    10日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・模型材料やディスプレイ、雑貨制作などの材料に用いられる一般的な塩ビ板です

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    塩ビ板 厚み3mm EBシリーズのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    塩ビ板 厚み3mm EBシリーズ
    塩ビ板 厚み1mm EBシリーズ
    塩ビ板 厚み2mm EBシリーズ
    塩ビ板 0.45/0.5mmシリーズ EBシリーズ
    塩ビ板 厚さ 3㎜
    厚み:2~3mm アクリル板
    メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンケニスエスコ
    通常価格1,296円-866円 -1,020円 -709円 -5,770円699円 -
    通常出荷日9日目〜4日目〜9日目〜4日目〜11日目2日目〜

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト