17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

硬質塩ビ板
アクリサンデー
サンデーシート(硬質塩ビ板)
アクリサンデー
ユニサンデー(エンビ板)
光
  • <
  • >
塩ビ板 厚み2mm EBシリーズ

塩ビ板 厚み2mm EBシリーズ

通常単価(税別)
1,019円~14,330円
税込単価
1,121円~15,763円
通常出荷日:9日目~27日目

【特長】・模型材料やディスプレイ、雑貨制作などの材料に用いられる一般的な塩ビ板です

    未確定 79 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    仕様

    • 型番:61-7403-66 EB462-3
    • サイズ:2×450×600mm
    • 色:黄
    • コード番号:00781748

     

    • 型番:61-7403-85 EB932-1
    • サイズ:2×910×300mm
    • 色:透明
    • コード番号:00781770

     

    • 型番:61-7403-88 EB932-5
    • サイズ:2×910×300mm
    • 色:白
    • コード番号:00781773

     

    • 型番:61-7412-95 EB462-12
    • サイズ:2×450×600mm
    • 色:乳半
    • コード番号:00783380

     

    • 型番:61-7438-25 EB992-1
    • サイズ:2×910×900mm
    • 色:透明
    • コード番号:00873901

    絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

    • 色

    • サイズ(mm)

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 9日以内
      • 10日以内
      • 11日以内
      • 13日以内
      • 16日以内
      • 20日以内
      • 27日以内

    型番リスト

    表示件数

    色

    サイズ

    (mm)

    最小発注数量
    赤
    2×200×300
    1個
    黄
    2×200×300
    1個
    緑
    2×200×300
    1個
    青
    2×200×300
    1個
    透明
    2×300×300
    1個
    赤
    2×300×300
    1個
    黄
    2×300×300
    1個
    緑
    2×300×300
    1個
    白
    2×300×300
    1個
    青
    2×300×300
    1個
    黒
    2×300×300
    1個
    オレンジ透明
    2×300×300
    1個
    スモーク透明
    2×300×300
    1個
    乳半
    2×300×300
    1個
    透明つや消し
    2×300×300
    1個
    赤
    2×300×450
    1個
    黄
    2×300×450
    1個
    赤
    2×450×600
    1個
    黄
    2×450×600
    1個
    緑
    2×450×600
    1個
    青
    2×450×600
    1個
    透明
    2×910×300
    1個
    赤
    2×910×300
    1個
    黄
    2×910×300
    1個
    白
    2×910×300
    1個
    黒
    2×910×300
    1個
    赤
    2×910×600
    1個
    黄
    2×910×600
    1個
    緑
    2×910×600
    1個
    青
    2×910×600
    1個
    オレンジ透明
    2×910×600
    1個
    オレンジ透明
    2×200×300
    1個
    スモーク透明
    2×200×300
    1個
    乳半
    2×200×300
    1個
    透明つや消し
    2×200×300
    1個
    ミラー
    2×200×300
    1個
    オレンジ透明
    2×300×450
    1個
    スモーク透明
    2×300×450
    1個
    乳半
    2×300×450
    1個
    透明つや消し
    2×300×450
    1個
    ミラー
    2×300×450
    1個
    オレンジ透明
    2×450×600
    1個
    スモーク透明
    2×450×600
    1個
    乳半
    2×450×600
    1個
    透明つや消し
    2×450×600
    1個
    ミラー
    2×450×600
    1個
    白
    2×910×600
    1個
    黒
    2×910×600
    1個
    スモーク透明
    2×910×600
    1個
    乳半
    2×910×600
    1個
    緑
    2×300×450
    1個
    青
    2×300×450
    1個
    赤
    2×1800×910
    1個
    黄
    2×1800×910
    1個
    緑
    2×1800×910
    1個
    白
    2×1800×910
    1個
    青
    2×1800×910
    1個
    黒
    2×1800×910
    1個
    オレンジ透明
    2×1800×910
    1個
    スモーク透明
    2×1800×910
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,019円
    ( 1,121円 )
    16日目
    1,019円
    ( 1,121円 )
    13日目
    1,019円
    ( 1,121円 )
    11日目
    1,019円
    ( 1,121円 )
    13日目
    1,137円
    ( 1,251円 )
    13日目
    1,295円
    ( 1,425円 )
    13日目
    1,295円
    ( 1,425円 )
    13日目
    1,295円
    ( 1,425円 )
    13日目
    1,137円
    ( 1,251円 )
    13日目
    1,295円
    ( 1,425円 )
    13日目
    1,137円
    ( 1,251円 )
    13日目
    1,295円
    ( 1,425円 )
    13日目
    1,295円
    ( 1,425円 )
    9日目
    1,295円
    ( 1,425円 )
    10日目
    1,295円
    ( 1,425円 )
    11日目
    1,674円
    ( 1,841円 )
    16日目
    1,674円
    ( 1,841円 )
    10日目
    3,037円
    ( 3,341円 )
    16日目
    2,860円
    ( 3,146円 )
    9日目
    3,037円
    ( 3,341円 )
    10日目
    3,037円
    ( 3,341円 )
    10日目
    2,696円
    ( 2,966円 )
    11日目
    3,037円
    ( 3,341円 )
    9日目
    3,037円
    ( 3,341円 )
    10日目
    2,696円
    ( 2,966円 )
    11日目
    2,643円
    ( 2,907円 )
    9日目
    5,285円
    ( 5,814円 )
    13日目
    5,285円
    ( 5,814円 )
    10日目
    5,285円
    ( 5,814円 )
    10日目
    5,285円
    ( 5,814円 )
    10日目
    5,285円
    ( 5,814円 )
    27日目
    1,019円
    ( 1,121円 )
    13日目
    1,019円
    ( 1,121円 )
    10日目
    1,019円
    ( 1,121円 )
    11日目
    1,019円
    ( 1,121円 )
    13日目
    1,640円
    ( 1,804円 )
    10日目
    1,674円
    ( 1,841円 )
    10日目
    1,674円
    ( 1,841円 )
    10日目
    1,674円
    ( 1,841円 )
    13日目
    1,674円
    ( 1,841円 )
    13日目
    3,382円
    ( 3,720円 )
    9日目
    3,037円
    ( 3,341円 )
    13日目
    3,037円
    ( 3,341円 )
    10日目
    2,860円
    ( 3,146円 )
    10日目
    3,037円
    ( 3,341円 )
    11日目
    5,611円
    ( 6,172円 )
    10日目
    4,411円
    ( 4,852円 )
    9日目
    4,411円
    ( 4,852円 )
    16日目
    5,285円
    ( 5,814円 )
    10日目
    5,285円
    ( 5,814円 )
    10日目
    1,674円
    ( 1,841円 )
    10日目
    1,674円
    ( 1,841円 )
    10日目
    14,330円
    ( 15,763円 )
    20日目
    14,330円
    ( 15,763円 )
    20日目
    14,330円
    ( 15,763円 )
    20日目
    12,448円
    ( 13,693円 )
    20日目
    14,330円
    ( 15,763円 )
    20日目
    12,448円
    ( 13,693円 )
    20日目
    14,330円
    ( 15,763円 )
    20日目
    14,330円
    ( 15,763円 )
    20日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・模型材料やディスプレイ、雑貨制作などの材料に用いられる一般的な塩ビ板です

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    塩ビ板 厚み2mm EBシリーズのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    塩ビ板 厚み2mm EBシリーズ
    塩ビ板 厚み1mm EBシリーズ
    塩ビ板 厚み3mm EBシリーズ
    塩ビ板 0.45/0.5mmシリーズ EBシリーズ
    厚み:2~3mm アクリル板
    塩ビ板 厚さ 3㎜
    メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンエスコケニス
    通常価格1,019円-865円 -1,295円 -708円 -699円 -5,770円
    通常出荷日9日目〜4日目〜9日目〜4日目〜2日目〜11日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト