17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

塩ビ板 0.45/0.5mmシリーズ EBシリーズ

塩ビ板 0.45/0.5mmシリーズ EBシリーズ
通常単価(税別)
565円~3,615円
税込単価
622円~3,977円
通常出荷日:4日目~36日目

【特長】・模型材料やディスプレイ、雑貨制作などの材料に用いられる一般的な塩ビ板です。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

色

サイズ

(mm)

最小発注数量
蛍光グリーン
0.5×300×450
1個
蛍光ピンク
0.5×300×450
1個
赤
0.5×300×450
1個
黄
0.5×300×450
1個
緑
0.5×300×450
1個
青
0.5×300×450
1個
オレンジ透明
0.5×300×450
1個
スモーク
0.5×300×450
1個
アイボリー
0.5×300×450
1個
透明
0.5×910×300
1個
赤
0.5×910×300
1個
黄
0.5×910×300
1個
緑
0.5×910×300
1個
白
0.5×910×300
1個
黒
0.5×910×300
1個
オレンジ透明
0.5×910×300
1個
スモーク透明
0.5×910×300
1個
-
0.5×910×300
1個
赤
0.5×450×600
1個
黄
0.5×450×600
1個
緑
0.5×450×600
1個
青
0.5×450×600
1個
-
0.45×450×600
1個
オレンジ透明
0.5×450×600
1個
スモーク透明
0.5×450×600
1個
蛍光グリーン
0.5×450×600
1個
蛍光ピンク
0.5×450×600
1個
アイボリー
0.5×450×600
1個
赤
0.5×910×600
1個
黄
0.5×910×600
1個
緑
0.5×910×600
1個
白
0.5×910×600
1個
青
0.5×910×600
1個
黒
0.5×910×600
1個
-
0.45×910×600
1個
オレンジ透明
0.5×910×600
1個
スモーク透明
0.5×910×600
1個
赤
0.5×200×300
1個
黄
0.5×200×300
1個
緑
0.5×200×300
1個
青
0.5×200×300
1個
オレンジ透明
0.5×200×300
1個
スモーク透明
0.5×200×300
1個
蛍光グリーン
0.5×200×300
1個
蛍光ピンク
0.5×200×300
1個
アイボリー
0.5×200×300
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
815円
( 897円 )
11日目
815円
( 897円 )
13日目
781円
( 859円 )
16日目
781円
( 859円 )
13日目
781円
( 859円 )
13日目
781円
( 859円 )
13日目
781円
( 859円 )
9日目
781円
( 859円 )
9日目
781円
( 859円 )
9日目
1,162円
( 1,278円 )
13日目
1,162円
( 1,278円 )
13日目
1,162円
( 1,278円 )
10日目
1,162円
( 1,278円 )
10日目
1,162円
( 1,278円 )
4日目
1,162円
( 1,278円 )
20日目
1,162円
( 1,278円 )
10日目
1,162円
( 1,278円 )
12日目
2,162円
( 2,378円 )
10日目
1,162円
( 1,278円 )
10日目
1,162円
( 1,278円 )
9日目
1,162円
( 1,278円 )
11日目
1,162円
( 1,278円 )
10日目
2,171円
( 2,388円 )
9日目
1,162円
( 1,278円 )
9日目
1,162円
( 1,278円 )
9日目
1,162円
( 1,278円 )
36日目
1,162円
( 1,278円 )
9日目
1,162円
( 1,278円 )
10日目
2,179円
( 2,397円 )
9日目
2,179円
( 2,397円 )
9日目
2,179円
( 2,397円 )
10日目
2,179円
( 2,397円 )
9日目
2,179円
( 2,397円 )
9日目
2,179円
( 2,397円 )
9日目
3,615円
( 3,977円 )
9日目
2,179円
( 2,397円 )
9日目
2,179円
( 2,397円 )
9日目
565円
( 622円 )
9日目
565円
( 622円 )
13日目
565円
( 622円 )
11日目
565円
( 622円 )
11日目
565円
( 622円 )
13日目
565円
( 622円 )
11日目
565円
( 622円 )
13日目
565円
( 622円 )
11日目
565円
( 622円 )
13日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・模型材料やディスプレイ、雑貨制作などの材料に用いられる一般的な塩ビ板です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

塩ビ板 0.45/0.5mmシリーズ EBシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
塩ビ板 0.45/0.5mmシリーズ EBシリーズ
塩ビ板 厚み1mm EBシリーズ
塩ビ板 厚み3mm EBシリーズ
塩ビ板 厚み2mm EBシリーズ
透明塩ビパンチング板 EBシリーズ
塩ビ板 厚さ 3㎜
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンケニス
通常価格565円-665円 -1,079円 -823円 -1,466円 -5,770円
通常出荷日4日目〜4日目〜9日目〜9日目〜1日目〜11日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト