ファクトリーサプライ用品技術窓口
アズワン
ナフロン(PTFE)シート
アズワン
通常価格(税別):3,560円~
通常出荷日:1日目 ~
アズワン
ゴムシート板材(軟質クロロプレンゴム)
アズワン
通常価格(税別):1,379円~
通常出荷日:1日目
光
アクリルキャスト板(TSシート) 透明・乳白半透明
通常価格(税別):799円~
通常出荷日:1日目 ~
光
P.P(ポリプロピレン)薄もの
通常価格(税別):275円~
通常出荷日:2日目 ~
アズワン
合成ゴムシート
アズワン
通常価格(税別):1,020円~
通常出荷日:1日目
八興
フッ素ゴムチューブ 全長1m
通常価格(税別):1,653円~
通常出荷日:1日目
アズワン
シリコンゴムシート 厚物タイプ A
アズワン
通常価格(税別):11,453円~
通常出荷日:1日目 ~
トラスコ中山
ステンレスロート SRTシリーズ
トラスコ中山
通常価格(税別):2,711円~
通常出荷日:1日目 ~
エスコ
ステンレス丸棒 全長:300mm/600mm/1200mm 直径:6~32mm
通常価格(税別):1,411円~
通常出荷日:1日目 ~
アズワン
超透明シリコーンゴムフィルム
アズワン
通常価格(税別):18,397円~
通常出荷日:1日目

【特長】・模型材料やディスプレイ、雑貨制作などの材料に用いられる一般的な塩ビ板です。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
2,384円 ( 2,622円 ) | 9日目 |
7,214円 ( 7,935円 ) | 10日目 |
2,783円 ( 3,061円 ) | 16日目 |
9,385円 ( 10,324円 ) | 10日目 |
3,871円 ( 4,258円 ) | 9日目 |
12,655円 ( 13,921円 ) | 10日目 |
5,400円 ( 5,940円 ) | 11日目 |
19,011円 ( 20,912円 ) | 10日目 |
797円 ( 877円 ) | 9日目 |
1,017円 ( 1,119円 ) | 9日目 |
507円 ( 558円 ) | 10日目 |
518円 ( 570円 ) | 9日目 |
615円 ( 677円 ) | 10日目 |
692円 ( 761円 ) | 9日目 |
707円 ( 778円 ) | 11日目 |
797円 ( 877円 ) | 9日目 |


アクリサンデー
硬質塩ビ板
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハイロジック
アクリル板 透明 厚み:2~5mm
4.8通常価格(税別):1,060円~

アズワン
ナフロン(PTFE)シート
5通常価格(税別):3,560円~

アズワン
シリコンゴムシート
4.5通常価格(税別):2,101円~

光
ポリカーボネート樹脂板(UV剤入)
4.4通常価格(税別):507円~

光
ユニサンデー(エンビ板)
4.4通常価格(税別):512円~

アズワン
樹脂丸棒 PE・PP・PC・PVC・ABS・POM
4.1通常価格(税別):678円~

アクリサンデー
PPクラフトシート
4通常価格(税別):891円~

アクリサンデー
PPクラフトフィルム
0通常価格(税別):595円

エスコ
300/600/1200mm 黄銅丸棒(快削)
5通常価格(税別):1,229円~