17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

水冷式電子クーラー 61-7346-35

水冷式電子クーラー

通常単価(税別)
192,405円
税込単価
211,646円
通常出荷日:35日目

【仕様】・放熱方式:水冷式・冷却方式:サーモモジュールによる電子冷却方式

  • 放熱方式
    水冷式
  • 冷却方式
    サーモモジュールによる電子冷却方式

型番:

61-7346-35
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

61-7346-35の仕様・寸法情報

外寸法(mm)
W250×D230×H48mm
重量
5200g
定格電圧・電流
DC24V 12.0Amax(リード線P1、P2並列接続時)
電子クーラー最大吸熱量
127W(放熱側水温20℃、冷却板温度20℃、流量3L/min時)
放熱方式
水冷式
冷却板寸法
200×200mm
冷却板表面温度
-30~+80℃(放熱側水温0℃、流量3L/min、無負荷時)
冷却方式
サーモモジュールによる電子冷却方式

絞り込み条件

  • 外寸法(mm)

  • 重量

  • 定格電圧・電流

  • 電子クーラー最大吸熱量

  • 冷却板寸法

  • 冷却板表面温度

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 35日以内

型番リスト

表示件数
型番
61-7346-35

外寸法

(mm)

重量

定格電圧・電流

電子クーラー最大吸熱量

冷却板寸法

冷却板表面温度

最小発注数量
W250×D230×H48mm
5200g
DC24V 12.0Amax(リード線P1、P2並列接続時)
127W(放熱側水温20℃、冷却板温度20℃、流量3L/min時)
200×200mm
-30~+80℃(放熱側水温0℃、流量3L/min、無負荷時)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
192,405円
( 211,646円 )
35日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・放熱方式:水冷式
・冷却方式:サーモモジュールによる電子冷却方式

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

水冷式電子クーラーの型番61-7346-35のページです。 型番61-7346-35に関する仕様情報を記載しております。
水冷式電子クーラーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
水冷式電子クーラー
電気低温器(電子恒温庫)
ファン式小型冷凍庫
上開き式冷凍庫 100L
前開き式ノンフロン冷凍庫
ミニ冷蔵庫 20L ペルチェ式 無音 3段階温度調節 仕切り棚の調節可 ブラック
メーカーアズワンケニスケニスアイリスオーヤマアイリスオーヤマグリーンクロス
通常価格192,405円41,253円 -66,361円34,045円66,123円38,869円
通常出荷日35日目9日目〜11日目2日目4日目11日目
放熱方式水冷式-----
冷却方式サーモモジュールによる電子冷却方式-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

冷蔵庫・冷凍庫カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました