17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

東京硝子 NISTトレーサブルポリスチレン標準参照試料 61-7000-75

東京硝子 NISTトレーサブルポリスチレン標準参照試料

通常単価(税別)
68,401円
税込単価
75,241円
通常出荷日:1日目

【特長】・NISTの較正結果証明書の標準試料です。【商品仕様】・NISTトレーサブルポリスチレン標準参...

詳細を確認

    型番:

    61-7000-75
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    閲覧中の商品と併せてご検討ください

    -閉じる

    61-7000-75の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    61-7000-75
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    68,401円
    ( 75,241円 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・NISTの較正結果証明書の標準試料です。
    【商品仕様】
    ・NISTトレーサブルポリスチレン標準参照試料

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    東京硝子 NISTトレーサブルポリスチレン標準参照試料の型番61-7000-75のページです。 型番61-7000-75に関する仕様情報を記載しております。
    東京硝子 NISTトレーサブルポリスチレン標準参照試料のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    東京硝子 NISTトレーサブルポリスチレン標準参照試料
    PIKE Technologies NISTトレーサブルポリスチレン標準参照試料
    ポリスチレン標準参照試料 162シリーズ
    東京硝子 Dランプ J222-001
    東京硝子 滅菌スペシメンカップ 150mL 250個入
    東京硝子 検査用スポイト C-CA46 千入
    メーカーアズワンPIKE Technologiesアズワン東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械
    通常価格68,401円68,401円11,766円36,279円21,335円14,216円
    通常出荷日1日目1日目4日目2日目2日目7日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    分析・検査関連製品カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました