17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

テーブルプレス 61-7000-39

テーブルプレス

通常単価(税別)
182,911円
税込単価
201,202円
通常出荷日:19日目

【特長】・ラックアンドピニオン式で、力を入れずにプレスできます。・ストローク調整機構により、高さ32㎝...

詳細を確認

    型番:

    61-7000-39
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    61-7000-39の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 19日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    61-7000-39
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    182,911円
    ( 201,202円 )
    19日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ラックアンドピニオン式で、力を入れずにプレスできます。
    ・ストローク調整機構により、高さ32㎝までの成型器の取付が可能です。
    【商品仕様】
    ・サイズ(土台部分):幅100×奥行310mm

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    テーブルプレスの型番61-7000-39のページです。 型番61-7000-39に関する仕様情報を記載しております。
    テーブルプレスのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    テーブルプレス
    卓上ミニ油圧プレス
    ハンドプレス 本体・アダプター
    クイックダウンクランプ(小型・中型)
    ハンドプレス(アルミ・真鍮用)
    227kg/94×177×177mm ミニプレス(ラック式)
    メーカーアズワンケニスアズワンナベヤトラスコ中山エスコ
    通常価格182,911円315,253円16,793円 -34,430円 -24,418円37,282円
    通常出荷日19日目34日目1日目在庫品1日目〜1日目2日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    手動式プレス機・ハンドプレスカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました