17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ローリータンク用コック コッくんローリータンク

ローリータンク用コック コッくんローリータンク 61-7000-24
通常単価(税別)
3,565円
税込単価
3,922円
通常出荷日:4日目

【特長】・ローリータンクの口に取り付けができる本格コックです。【商品仕様】・対応缶:ローリータンク ・...

詳細を確認

型番:

61-7000-24
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
61-7000-24
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,565円
( 3,922円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ローリータンクの口に取り付けができる本格コックです。
【商品仕様】
・対応缶:ローリータンク
・口ネジ径:50mm
・対応液体:油、潤滑液、洗剤、水など
・幅:61mm
・奥行110mm
・高さ:97mm
・重量:80g
・材質:本体:POM,PP パッキン:NBR

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ローリータンク用コック コッくんローリータンクの型番61-7000-24のページです。 型番61-7000-24に関する仕様情報を記載しております。
ローリータンク用コック コッくんローリータンクのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ローリータンク用コック コッくんローリータンク
ミヤサカ コッくんローリータンク(タンクネジ径φ50)
ポリタンク用コック強化タイプ コッくんオイルφ50用
ポリタンク用コック強化タイプ コッくんオイルφ65用
フロロバリアPEタンク(廃液用タンク) 20L細口
コッくんトーユ
メーカーアズワンミヤサカアズワンアズワンケニスアズワン
通常価格3,565円3,139円3,726円4,064円20,704円3,806円
通常出荷日4日目7日目11日目1日目6日目4日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト