ファクトリーサプライ用品技術窓口

カード式IR・UVセンサー 61-6986-39

カード式IR・UVセンサー

通常単価(税別)
11,466円
税込単価
12,613円
通常出荷日:16日目

【特長】・光軸調整や確認を行うためのカード式センサーです・粉末状のET(Electron Trappi...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    UV・レーザー関連用品
  • メーカー商品名
    カード式IR・UVセンサー 発光色オレンジ SIRC-1
  • メーカー型番
    SIRC-1
  • 外径 (mm)
    54×85×厚さ0.5
  • 発光色
    オレンジ
  • 仕様詳細
    受光面寸法(mm):□25
  • 内容量
    1個

ご注意

  • ご使用の際には、レーザ遮光保護具を必ずご使用ください。
    暗室内で使用し続けると発光しなくなる恐れがありますので、その場合自然光にあて約1分励起させてください。
    ET材料は湿気に弱く、使用後は必ず乾燥剤を入れたビニール袋で保管してください。

型番:

61-6986-39
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

61-6986-39の仕様・寸法情報

商品タイプ
UV・レーザー関連用品
メーカー商品名
カード式IR・UVセンサー 発光色オレンジ SIRC-1
メーカー型番
SIRC-1
外径(mm)
54×85×厚さ0.5
発光色
オレンジ
仕様詳細
受光面寸法(mm):□25
内容量
1個
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 16日以内

型番リスト

表示件数
型番
61-6986-39

内容量

最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,466円
( 12,613円 )
16日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・光軸調整や確認を行うためのカード式センサーです
・粉末状のET(Electron Trapping)材料を塗布したシートをカードに貼りつけたものです
・SIRC-1:赤外光を受けると可視光を発し、肉眼では見えない赤外光の形状や入射光の強弱を目視できるため、LDやYAGレーザの光軸確認等に有効です
・SUVC-1:紫外光を受けると、可視光を発し肉眼では見えない紫外光の形状や入射光の強弱を目視できるため光軸確認等に極めて有効です
・自然光、室内光(特に450~500nm)にて1分以内に励起します
・発光時間は約1分です
・レーザ耐力200mW/cm2 (参考値)

ご注意

  • ご使用の際には、レーザ遮光保護具を必ずご使用ください。
    暗室内で使用し続けると発光しなくなる恐れがありますので、その場合自然光にあて約1分励起させてください。
    ET材料は湿気に弱く、使用後は必ず乾燥剤を入れたビニール袋で保管してください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カード式IR・UVセンサーの型番61-6986-39のページです。 型番61-6986-39に関する仕様情報を記載しております。
カード式IR・UVセンサーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カード式IR・UVセンサー
LEDライト マグネット式ダブルアーム
LEDライト ねじ固定式フレキシブル
回転ステージ(粗微動)
レンズクリーナー 3#
ラックピニオンステージ(Z軸)
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格11,466円51,697円32,930円40,093円1,494円22,351円
通常出荷日16日目8日目10日目1日目4日目4日目
商品タイプUV・レーザー関連用品LED光源装置LED光源装置その他関連用品その他関連用品その他関連用品
メーカー商品名カード式IR・UVセンサー 発光色オレンジ SIRC-1LEDライトMG-PFDLEDライトNJK-LED回転ステージ(粗微動)KSP-606Mレンズクリーナー3#ステージ(Z軸)TAR-34403L
メーカー型番SIRC-1MG-PFDNJK-LEDKSP-606M3#TAR-34403L
外径(mm)54×85×厚さ0.5-----
発光色オレンジ-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コールドライト・UV・レーザー関連カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました