17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

Window Thermo (窓用室外温度計) 75×15mm 38g(ブリスター) 61-6865-98

Window Thermo (窓用室外温度計) 75×15mm 38g(ブリスター)

通常単価(税別)
1,003
税込単価
1,103
通常出荷日:12日目

【特長】・本体装着用両面テープで取付け簡単・室外の温度が簡単にわかる・ガラス窓の外側に取り付けて使用【...

詳細を確認

    型番:

    61-6865-98
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    61-6865-98の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 12日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    61-6865-98
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,003
    ( 1,103 )
    12日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・本体装着用両面テープで取付け簡単
    ・室外の温度が簡単にわかる
    ・ガラス窓の外側に取り付けて使用
    【商品仕様】
    ・本体サイズ:直径約75×15mm
    ・質量(箱含む)約38g(ブリスター)
    ・外枠材質:PC、アルミ
    ・製造:中国製

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    Window Thermo (窓用室外温度計) 75×15mm 38g(ブリスター)の型番61-6865-98のページです。 型番61-6865-98に関する仕様情報を記載しております。
    Window Thermo (窓用室外温度計) 75×15mm 38g(ブリスター)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    Window Thermo (窓用室外温度計) 75×15mm 38g(ブリスター)
    シュクレmidi温・湿度計 76×75×13mm 35g(ブリスター) TMシリーズ
    寒暖計(木製) 250×45×10mm 100g(ブリスター)
    木製寒暖計 270×48×10mm 80g/約100g(ブリスター)
    75x75mm アウトドアー温度計
    健康管理温・湿度計 季節性インフルエンザ感染防止目安 124×120×27mm 95g(ブリスター)
    メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンエスコアズワン
    通常価格1,0031,1379581,1377133,831
    通常出荷日12日目12日目12日目12日目3日目12日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました