17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ガーデン・サーモ(防水・防塵温度計) -30~+60℃ 314×45×8mm 61-6865-43

ガーデン・サーモ(防水・防塵温度計) -30~+60℃ 314×45×8mm

通常単価(税別)
2,601
税込単価
2,861
通常出荷日:12日目

【特長】・掛型、防水・防塵、ステンレス板・錆に強く各種屋外施設から調理場、学校、病院などに【商品仕様】...

詳細を確認

    型番:

    61-6865-43
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    61-6865-43の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 12日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    61-6865-43
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,601
    ( 2,861 )
    12日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・掛型、防水・防塵、ステンレス板
    ・錆に強く各種屋外施設から調理場、学校、病院などに
    【商品仕様】
    ・測定温度:-30~+60℃
    ・本体サイズ:約314×45×8mm
    ・質量(箱含む)約110g(ブリスター)
    ・外枠材質:ステンレス、樹脂
    ・製造:中国製

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ガーデン・サーモ(防水・防塵温度計) -30~+60℃ 314×45×8mmの型番61-6865-43のページです。 型番61-6865-43に関する仕様情報を記載しております。
    ガーデン・サーモ(防水・防塵温度計) -30~+60℃ 314×45×8mmのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ガーデン・サーモ(防水・防塵温度計) -30~+60℃ 314×45×8mm
    放射温度計 防塵防水
    サーモ&コンパス -20℃~+60℃ 60×30×12mm FGシリーズ
    ガーデンサーモ TG-6681
    60mm オーブン温度計
    45x150mm 天ぷら用温度計
    メーカーアズワンシンワ測定アズワン東京硝子器械エスコエスコ
    通常価格2,6019,3692,8692,7412,9584,087
    通常出荷日12日目1日目12日目13日目1日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました