17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

木製寒暖計 270×48×10mm 80g/約100g(ブリスター) 61-6865-42

木製寒暖計 270×48×10mm 80g/約100g(ブリスター)

通常単価(税別)
1,137
税込単価
1,251
通常出荷日:12日目

【特長】・掛型、木目・ウス型でスッキリサイズのデザイン【商品仕様】・本体サイズ:約270×48×10m...

詳細を確認

    型番:

    61-6865-42
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    61-6865-42の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 12日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    61-6865-42
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,137
    ( 1,251 )
    12日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・掛型、木目
    ・ウス型でスッキリサイズのデザイン
    【商品仕様】
    ・本体サイズ:約270×48×10mm
    ・質量(箱含む)約80g/約100g(ブリスター)
    ・外枠材質:木製
    ・製造:中国製

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    木製寒暖計 270×48×10mm 80g/約100g(ブリスター)の型番61-6865-42のページです。 型番61-6865-42に関する仕様情報を記載しております。
    木製寒暖計 270×48×10mm 80g/約100g(ブリスター)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    木製寒暖計 270×48×10mm 80g/約100g(ブリスター)
    寒暖計(木製) 250×45×10mm 100g(ブリスター)
    温度計(木製) EA728G-53
    Window Thermo (窓用室外温度計) 75×15mm 38g(ブリスター)
    シュクレmidi温・湿度計 76×75×13mm 35g(ブリスター) TMシリーズ
    大型木製寒暖計
    メーカーアズワンアズワンエスコアズワンアズワン佐藤計量器製作所
    通常価格1,1379587061,0031,1374,173 -
    通常出荷日12日目12日目3日目12日目12日目7日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました