17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

マグネットサーモ 175×40×10mm 40g(ブリスター) TGシリーズ

マグネットサーモ 175×40×10mm 40g(ブリスター) TGシリーズ

通常単価(税別)
914
税込単価
1,005
通常出荷日:12日目

【特長】・マグネット付

  • 外枠材質
    ABS樹脂
  • 質量(箱含む)
    質量(箱含む)約40g(ブリスター)
  • 本体サイズ
    約175×40×10mm
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 商品詳細種別

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 12日以内

型番リスト

表示件数

商品詳細種別

最小発注数量
ホワイト
175×40×10mm 40g(ブリスター) ホワイト
1個
ベジタブル
175×40×10mm 40g(ブリスター) ベジタブル
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
914
( 1,005 )
12日目
914
( 1,005 )
12日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・マグネット付

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

マグネットサーモ 175×40×10mm 40g(ブリスター) TGシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マグネットサーモ 175×40×10mm 40g(ブリスター) TGシリーズ
シュクレmidi温・湿度計 76×75×13mm 35g(ブリスター) TMシリーズ
クイックサーモ 表示部/φ26mm、センサプローブ/φ4mm×125mm
MONO温度/湿度計 88×88×35mm 165g(ギフトボックス) モノトーン MNシリーズ
サーモ&コンパス -20℃~+60℃ 60×30×12mm FGシリーズ
生活管理温・湿度計 棒状温度計 TGシリーズ
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格9141,1372,2444,3422,8692,358
通常出荷日12日目12日目4日目〜12日目12日目4日目
外枠材質ABS樹脂ABS樹脂ステンレス、ABS(ケース)天然木PC樹脂ABS樹脂
質量(箱含む)質量(箱含む)約40g(ブリスター)質量(箱含む)約35g(ブリスター)約25g(ホルダー込み)約165g(ギフトボックス)--
本体サイズ約175×40×10mm約76×75×13mm表示部/約φ26mm、センサプローブ/φ4mm×125mm約88×88×35mm約60×30×12mm(ストラップ部分除く)-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト