17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

冷凍・冷蔵庫用温度計

冷凍・冷蔵庫用温度計

通常単価(税別)
958
税込単価
1,054
通常出荷日:4日目

冷凍・冷蔵庫用温度計。

  • 外枠材質
    ABS樹脂
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 商品詳細種別

  • 質量(箱含む)

  • 本体サイズ

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

商品詳細種別

質量(箱含む)

本体サイズ

最小発注数量
90×21×15mm 25g(クリアボックス)
質量(箱含む)約25g(クリアボックス)
約90×21×15mm
1個
85×67×16mm 30g(クリアボックス)
質量(箱含む)約30g(クリアボックス)
約85×67×16mm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
958
( 1,054 )
4日目
958
( 1,054 )
4日目

詳細情報

基本情報

冷凍・冷蔵庫用温度計。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

冷凍・冷蔵庫用温度計のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
冷凍・冷蔵庫用温度計
生活管理温・湿度計 棒状温度計 TGシリーズ
生活管理温・湿度計 TMシリーズ
MONO温度/湿度計 88×88×35mm 165g(ギフトボックス) モノトーン MNシリーズ
高精度UD温・湿度計 EXシリーズ
シュクレmidi温・湿度計 76×75×13mm 35g(ブリスター) TMシリーズ
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格9582,3582,263 -4,3422,869 -1,137
通常出荷日4日目4日目4日目12日目1日目〜12日目
外枠材質ABS樹脂ABS樹脂PS(ポリスチレン)天然木PS樹脂ABS樹脂
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト