17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

マグネットサーモ・ミニ 136×26×7mm 26g(ブリスター) TGシリーズ

マグネットサーモ・ミニ 136×26×7mm 26g(ブリスター) TGシリーズ

通常単価(税別)
780
税込単価
858
通常出荷日:4日目~12日目

・強力マグネット付

  • ブルー
  • 外枠材質
    ABS樹脂
  • 質量(箱含む)
    質量(箱含む)約26g(ブリスター)
  • 本体サイズ
    約136×26×7mm
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • 商品詳細種別

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内
    • 12日以内

型番リスト

表示件数

商品詳細種別

最小発注数量
136×26×7mm 26g(ブリスター) タテ型
1個
136×26×7mm 26g(ブリスター) ヨコ型
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
780
( 858 )
4日目
780
( 858 )
12日目

詳細情報

基本情報

・強力マグネット付

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

マグネットサーモ・ミニ 136×26×7mm 26g(ブリスター) TGシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マグネットサーモ・ミニ 136×26×7mm 26g(ブリスター) TGシリーズ
MONO温度/湿度計 88×88×35mm 165g(ギフトボックス) モノトーン MNシリーズ
クイックサーモ 表示部/φ26mm、センサプローブ/φ4mm×125mm
シュクレmidi温・湿度計 76×75×13mm 35g(ブリスター) TMシリーズ
生活管理温・湿度計 棒状温度計 TGシリーズ
サーモ&コンパス -20℃~+60℃ 60×30×12mm FGシリーズ
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格7804,3422,2441,1372,3582,869
通常出荷日4日目〜12日目4日目〜12日目4日目12日目
ブルーモノトーン--クリアホワイト-
外枠材質ABS樹脂天然木ステンレス、ABS(ケース)ABS樹脂ABS樹脂PC樹脂
質量(箱含む)質量(箱含む)約26g(ブリスター)約165g(ギフトボックス)約25g(ホルダー込み)質量(箱含む)約35g(ブリスター)--
本体サイズ約136×26×7mm約88×88×35mm表示部/約φ26mm、センサプローブ/φ4mm×125mm約76×75×13mm-約60×30×12mm(ストラップ部分除く)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト